• 取っ手

UNMS-SC

脱落防止取っ手

Pull with Captive Mechanism

形状図

UNMS-SC脱落防止取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
100
125

単位 : mm

品番 M Lm H h A L L1 L3 d 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UNMS-100-SC M5 8 37 27 10 110 100 15 3.8 95 1000 1,190 CAD カート -
UNMS-125-SC M5 8 37 27 10 135 125 15 3.8 110 1000 1,240 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNMS-SC
本体 SUS304
バフ研磨

特長

  • 脱落防止機構つきの取っ手。おねじタイプ。
  • 取りつけナットがゆるんでも、取っ手およびナットが不用意に脱落するのを防止します。
  • 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
  • 異物の混入対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。
  • 取りつけには、市販の六角ナット3種(M5)を使用してください。
    *六角ナットは付属していません。

使用例

ナットがゆるんでもヌスミ加工部に一時的に留まるため、そのまま脱落することはありません。

UNMS-SC脱落防止取っ手


関連商品

脱落防止機構がないおねじタイプの取っ手TGYがあります。
TGYTG

UNMS-SC脱落防止取っ手