• 取っ手

UNF

U取っ手

Steel Pull

形状図

UNFU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
CR

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UNF-80-CR M5 10 37 27 10 90 80 76 1000 CR M5×12 250 CAD カート -
UNF-100-CR M5 10 37 27 10 110 100 88 1000 CR M5×12 250 CAD カート -
UNF-110-CR M5 10 37 27 10 120 110 95 1000 CR M5×12 290 CAD カート -
UNF-120-CR M5 10 37 27 10 130 120 101 1000 CR M5×12 290 CAD カート -
UNF-125-CR M5 10 37 27 10 135 125 103 1000 CR M5×12 290 CAD カート -
UNF-160-CR M5 10 37 27 10 170 160 125 1000 CR M5×12 340 CAD カート -
UNF-200-CR M5 10 37 27 10 210 200 150 1000 CR M5×12 360 CAD カート -
UNF-250-CR M5 10 37 27 10 260 250 180 1000 CR M5×12 390 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNF-CR
本体 SS330
クロムメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNFU取っ手