• 取っ手

UNFA

U取っ手

Aluminum Pull

形状図

UNFAU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
本体
カラー
すべて
BF
BK

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UNFA-80-BF M5 10 37 27 10 90 80 27 1000 BF M5×12 310 CAD カート -
UNFA-80-BK M5 10 37 27 10 90 80 27 1000 BK M5×12 320 CAD カート -
UNFA-100-BF M5 10 37 27 10 110 100 31 1000 BF M5×12 320 CAD カート -
UNFA-100-BK M5 10 37 27 10 110 100 31 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-110-BF M5 10 37 27 10 120 110 33 1000 BF M5×12 340 CAD カート -
UNFA-110-BK M5 10 37 27 10 120 110 33 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-120-BF M5 10 37 27 10 130 120 35 1000 BF M5×12 340 CAD カート -
UNFA-120-BK M5 10 37 27 10 130 120 35 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-125-BF M5 10 37 27 10 135 125 36 1000 BF M5×12 340 CAD カート -
UNFA-125-BK M5 10 37 27 10 135 125 36 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-160-BF M5 10 37 27 10 170 160 44 1000 BF M5×12 450 CAD カート -
UNFA-160-BK M5 10 37 27 10 170 160 44 1000 BK M5×12 460 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNFA-BF UNFA-BK
本体 アルミニウム合金
バフ研磨
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 商品記号により表面処理が選択できます。
商品記号 表面処理
UNFA-BF バフ研磨
UNFA-BK 静電塗装
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNFAU取っ手