• 取っ手

UNFA

U取っ手

Aluminum Pull

形状図

UNFAU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
本体
カラー
すべて
BF
BK

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UNFA-80-BF M5 10 37 27 10 90 80 27 1000 BF M5×12 310 CAD カート -
UNFA-80-BK M5 10 37 27 10 90 80 27 1000 BK M5×12 320 CAD カート -
UNFA-100-BF M5 10 37 27 10 110 100 31 1000 BF M5×12 320 CAD カート -
UNFA-100-BK M5 10 37 27 10 110 100 31 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-110-BF M5 10 37 27 10 120 110 33 1000 BF M5×12 340 CAD カート -
UNFA-110-BK M5 10 37 27 10 120 110 33 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-120-BF M5 10 37 27 10 130 120 35 1000 BF M5×12 340 CAD カート -
UNFA-120-BK M5 10 37 27 10 130 120 35 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-125-BF M5 10 37 27 10 135 125 36 1000 BF M5×12 340 CAD カート -
UNFA-125-BK M5 10 37 27 10 135 125 36 1000 BK M5×12 340 CAD カート -
UNFA-160-BF M5 10 37 27 10 170 160 44 1000 BF M5×12 450 CAD カート -
UNFA-160-BK M5 10 37 27 10 170 160 44 1000 BK M5×12 460 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UNFA-BF UNFA-BK
本体 アルミニウム合金
バフ研磨
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 商品記号により表面処理が選択できます。
商品記号 表面処理
UNFA-BF バフ研磨
UNFA-BK 静電塗装
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNFAU取っ手