寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJFS-12-55 | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 63 | 55 | 60 | 1000 | M5×12 | 1,560 | CAD | カート | 在庫品 |
UJFS-12-88 | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 96 | 88 | 85 | 1000 | M5×12 | 1,570 | CAD | カート | 在庫品 |
UJFS-12-100 | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 108 | 100 | 94 | 1000 | M5×12 | 1,580 | CAD | カート | 在庫品 |
UJFS-12-120 | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 128 | 120 | 103 | 1000 | M5×12 | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
UJFS-12-180 | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 188 | 180 | 140 | 1000 | M5×12 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
UJFS-12-200 | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 208 | 200 | 149 | 1000 | M5×12 | 2,180 | CAD | カート | 非在庫品 |
UJFS-12-235 | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 243 | 235 | 165 | 1000 | M5×12 | 2,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UJFS | |
---|---|
本体 | SUS304 ショットブラスト |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- ステンレス取っ手の小型・軽量タイプ。
- 耐蝕性にすぐれています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M5 | 200 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。