寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACS-20-112 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 19 | 245 | 1000 | M5×20 | 4,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
UACS-20-128 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 19 | 280 | 1000 | M5×20 | 4,570 | CAD | カート | 在庫品 |
UACS-20-160 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 19 | 330 | 1000 | M5×20 | 5,440 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UACS | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
- 六角穴付きボルト(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M5 | 200 |
*1: ステンレスキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。