寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAC-20-100-AL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | AL | M5×20 | 1,790 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-100-BK | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | BK | M5×20 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-100-BL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | BL | M5×20 | 1,440 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-100-RD | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | RD | M5×20 | 1,650 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-100-SG | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | SG | M5×20 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-112-AL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 124 | 112 | 19 | 82 | 1000 | AL | M5×20 | 1,800 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-112-BK | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 124 | 112 | 19 | 82 | 1000 | BK | M5×20 | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-112-BL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 124 | 112 | 19 | 82 | 1000 | BL | M5×20 | 1,480 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-112-RD | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 124 | 112 | 19 | 82 | 1000 | RD | M5×20 | 1,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-112-SG | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 124 | 112 | 19 | 82 | 1000 | SG | M5×20 | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-120-AL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 132 | 120 | 19 | 88 | 1000 | AL | M5×20 | 1,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-120-BK | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 132 | 120 | 19 | 88 | 1000 | BK | M5×20 | 1,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-120-BL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 132 | 120 | 19 | 88 | 1000 | BL | M5×20 | 1,520 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-120-RD | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 132 | 120 | 19 | 88 | 1000 | RD | M5×20 | 1,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-120-SG | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 132 | 120 | 19 | 88 | 1000 | SG | M5×20 | 1,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-128-AL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 140 | 128 | 19 | 94 | 1000 | AL | M5×20 | 1,880 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-128-BK | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 140 | 128 | 19 | 94 | 1000 | BK | M5×20 | 1,750 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-128-BL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 140 | 128 | 19 | 94 | 1000 | BL | M5×20 | 1,570 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-128-RD | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 140 | 128 | 19 | 94 | 1000 | RD | M5×20 | 1,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-128-SG | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 140 | 128 | 19 | 94 | 1000 | SG | M5×20 | 1,750 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-160-AL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 172 | 160 | 19 | 112 | 1000 | AL | M5×20 | 2,180 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-160-BK | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 172 | 160 | 19 | 112 | 1000 | BK | M5×20 | 1,840 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-160-BL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 172 | 160 | 19 | 112 | 1000 | BL | M5×20 | 1,680 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-20-160-RD | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 172 | 160 | 19 | 112 | 1000 | RD | M5×20 | 1,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-20-160-SG | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 172 | 160 | 19 | 112 | 1000 | SG | M5×20 | 1,840 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-116-AL | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 130 | 116 | 17 | 157 | 1000 | AL | M6×20 | 1,910 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-116-BK | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 130 | 116 | 17 | 157 | 1000 | BK | M6×20 | 1,680 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-116-BL | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 130 | 116 | 17 | 157 | 1000 | BL | M6×20 | 1,500 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-116-RD | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 130 | 116 | 17 | 157 | 1000 | RD | M6×20 | 1,680 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-116-SG | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 130 | 116 | 17 | 157 | 1000 | SG | M6×20 | 1,680 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-120-AL | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 134 | 120 | 17 | 158 | 1000 | AL | M6×20 | 2,040 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-120-BK | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 134 | 120 | 17 | 158 | 1000 | BK | M6×20 | 1,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-120-BL | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 134 | 120 | 17 | 158 | 1000 | BL | M6×20 | 1,570 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-120-RD | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 134 | 120 | 17 | 158 | 1000 | RD | M6×20 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-120-SG | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 134 | 120 | 17 | 158 | 1000 | SG | M6×20 | 1,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-132-AL | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 146 | 132 | 17 | 178 | 1000 | AL | M6×20 | 2,000 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-132-BK | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 146 | 132 | 17 | 178 | 1000 | BK | M6×20 | 1,770 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-132-BL | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 146 | 132 | 17 | 178 | 1000 | BL | M6×20 | 1,590 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-132-RD | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 146 | 132 | 17 | 178 | 1000 | RD | M6×20 | 1,770 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-132-SG | 11 | 6 | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 146 | 132 | 17 | 178 | 1000 | SG | M6×20 | 1,770 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-164-AL | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 178 | 164 | 17 | 209 | 1000 | AL | M6×20 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-164-BK | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 178 | 164 | 17 | 209 | 1000 | BK | M6×20 | 1,860 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-164-BL | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 178 | 164 | 17 | 209 | 1000 | BL | M6×20 | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-164-RD | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 178 | 164 | 17 | 209 | 1000 | RD | M6×20 | 1,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-164-SG | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 178 | 164 | 17 | 209 | 1000 | SG | M6×20 | 1,860 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-179-AL | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 193 | 179 | 17 | 209 | 1000 | AL | M6×20 | 2,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-179-BK | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 193 | 179 | 17 | 209 | 1000 | BK | M6×20 | 2,010 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-179-BL | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 193 | 179 | 17 | 209 | 1000 | BL | M6×20 | 1,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-179-RD | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 193 | 179 | 17 | 209 | 1000 | RD | M6×20 | 2,010 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-179-SG | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 193 | 179 | 17 | 209 | 1000 | SG | M6×20 | 2,010 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-196-AL | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 210 | 196 | 17 | 242 | 1000 | AL | M6×20 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-196-BK | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 210 | 196 | 17 | 242 | 1000 | BK | M6×20 | 2,120 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-196-BL | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 210 | 196 | 17 | 242 | 1000 | BL | M6×20 | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
UAC-26-196-RD | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 210 | 196 | 17 | 242 | 1000 | RD | M6×20 | 2,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
UAC-26-196-SG | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 210 | 196 | 17 | 242 | 1000 | SG | M6×20 | 2,120 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UAC-AL | UAC-BL | UAC-BK/UAC-SG/UAC-RD | |
---|---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
AL | アルマイト処理 |
BL | バレル研磨 |
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
RD | 静電塗装(つや消しレッド) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
-
つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
UAC-20----ねじ径:M5
UAC-26----ねじ径:M6
*六角穴付きボルトは付属していません。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M5 | 200 |
M6 | 200 |
*1: アルミキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。