寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAFS-20-112 | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 270 | 1000 | M6×12 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 在庫品 |
UAFS-20-128 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 305 | 1000 | M6×12 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 在庫品 |
UAFS-20-160 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 366 | 1000 | M6×12 | 5,260 | 5,786 | CAD | カート | 在庫品 |
UAFS-20-200 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 213 | 200 | 440 | 1000 | M6×12 | 5,870 | 6,457 | CAD | カート | 在庫品 |
UAFS-20-250 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 263 | 250 | 517 | 1000 | M6×12 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 在庫品 |
UAFS-20-300 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 313 | 300 | 597 | 1000 | M6×12 | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAFS-20-400 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 413 | 400 | 737 | 1000 | M6×12 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UAFS | |
---|---|
本体 | SUS304 ショットブラスト |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M6 | 200 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。