寸法・CAD・価格
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAF-20-100-AB-BK | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 113 | 100 | 90 | 1000 | BK | M6×12 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-20-100-AB-WH | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 113 | 100 | 90 | 1000 | WH | M6×12 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-20-112-AB-BK | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 97 | 1000 | BK | M6×12 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-20-112-AB-WH | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 97 | 1000 | WH | M6×12 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-20-128-AB-BK | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 110 | 1000 | BK | M6×12 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-20-128-AB-WH | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 110 | 1000 | WH | M6×12 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-20-160-AB-BK | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 127 | 1000 | BK | M6×12 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-20-160-AB-WH | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 127 | 1000 | WH | M6×12 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-128-AB-BK | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 145 | 128 | 182 | 1000 | BK | M8×12 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-128-AB-WH | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 145 | 128 | 182 | 1000 | WH | M8×12 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-160-AB-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 213 | 1000 | BK | M8×12 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-160-AB-WH | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 213 | 1000 | WH | M8×12 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-192-AB-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 209 | 192 | 245 | 1000 | BK | M8×12 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-192-AB-WH | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 209 | 192 | 245 | 1000 | WH | M8×12 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-300-AB-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 347 | 1000 | BK | M8×12 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAF-26-300-AB-WH | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 347 | 1000 | WH | M8×12 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UAF-AB | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 抗菌塗装(各色) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 銀イオンを主成分とした抗菌塗装を施しています。
- 24時間以内に表面に付着した細菌を99%以上、ウイルスを95%以上減少させます。
-
ISO 22196:2011、ISO 21702:2019に従い、以下の菌およびウイルスにすぐれた抗菌効果が認められました。
大腸菌 ATCC*125922TM
緑膿菌 ATCC*127853TM
エンテロコッカス・ヒラエ ATCC*110541
インフルエンザA(H1N1)
ヒトコロナウイルス(OC43)
SARS-CoV-2 - 頻繁に洗浄を行っても抗菌効果は持続します。
- 滅菌温度でも効果は失われません。
*1: ATCCはAmerican Type Culture Collectionの登録商標です。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
BK | 黒 |
WH | 白 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M6×12 | 220 |
M8×12 | 280 |