• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UJF

形状図

UJFアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
12
L1
すべて
55
88
100
120
180
200
235
本体
カラー
すべて
AL
BK
SG

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UJF-12-55-AL M5 10 40 32 12 63 55 23 1000 AL M5×12 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
UJF-12-55-BK M5 10 40 32 12 63 55 23 1000 BK M5×12 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
UJF-12-55-SG M5 10 40 32 12 63 55 23 1000 SG M5×12 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
UJF-12-88-AL M5 10 40 32 12 96 88 30 1000 AL M5×12 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
UJF-12-88-BK M5 10 40 32 12 96 88 30 1000 BK M5×12 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
UJF-12-88-SG M5 10 40 32 12 96 88 30 1000 SG M5×12 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
UJF-12-100-AL M5 10 40 32 12 108 100 32 1000 AL M5×12 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
UJF-12-100-BK M5 10 40 32 12 108 100 32 1000 BK M5×12 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
UJF-12-100-SG M5 10 40 32 12 108 100 32 1000 SG M5×12 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
UJF-12-120-AL M5 10 40 32 12 128 120 35 1000 AL M5×12 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
UJF-12-120-BK M5 10 40 32 12 128 120 35 1000 BK M5×12 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
UJF-12-120-SG M5 10 40 32 12 128 120 35 1000 SG M5×12 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
UJF-12-180-AL M5 10 40 32 12 188 180 45 1000 AL M5×12 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
UJF-12-180-BK M5 10 40 32 12 188 180 45 1000 BK M5×12 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
UJF-12-180-SG M5 10 40 32 12 188 180 45 1000 SG M5×12 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
UJF-12-200-AL M5 10 40 32 12 208 200 50 1000 AL M5×12 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
UJF-12-200-BK M5 10 40 32 12 208 200 50 1000 BK M5×12 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
UJF-12-200-SG M5 10 40 32 12 208 200 50 1000 SG M5×12 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
UJF-12-235-AL M5 10 40 32 12 243 235 61 1000 AL M5×12 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
UJF-12-235-BK M5 10 40 32 12 243 235 61 1000 BK M5×12 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
UJF-12-235-SG M5 10 40 32 12 243 235 61 1000 SG M5×12 1,390 1,529 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UJF-AL UJF-BK/UJF-SG
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • ドイツのグッドデザイン賞を受賞したアルミ取っ手UAF
    UAF)の小型・軽量タイプ。
  • 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事