• 取っ手

UNMS-SC

脱落防止取っ手

Pull with Captive Mechanism

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

UNMS-SC脱落防止取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
100
125

単位 : mm

品番 M Lm H h A L L1 L3 d 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
UNMS-100-SC M5 8 37 27 10 110 100 15 3.8 95 1000 1,190 CAD カート -
UNMS-125-SC M5 8 37 27 10 135 125 15 3.8 110 1000 1,240 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UNMS-SC
本体 SUS304
バフ研磨

特長

  • 脱落防止機構つきの取っ手。おねじタイプ。
  • 取りつけナットがゆるんでも、取っ手およびナットが不用意に脱落するのを防止します。
  • 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
  • 異物の混入対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。
  • 取りつけには、市販の六角ナット3種(M5)を使用してください。
    *六角ナットは付属していません。

使用例

ナットがゆるんでもヌスミ加工部に一時的に留まるため、そのまま脱落することはありません。

UNMS-SC脱落防止取っ手


関連商品

脱落防止機構がないおねじタイプの取っ手TGYがあります。
TGYTG

UNMS-SC脱落防止取っ手