• 取っ手

UPVF-3NC-BK

プラ取っ手 - 空気圧バルブつき

Plastic Pull with Pneumatic Switching Function

UPVF-3NC-BKの形状図

UPVFプラ取っ手 - 空気圧バルブつき 寸法図

品番 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
カバーの色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPVF-3NC-BK 500 167 BK 9,000 9,900 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UPVF-3NC-BKの材質・仕上げ

UPVF
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
操作ボタン アルミニウム合金
アルマイト処理
カバー アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
空気圧バルブ PBT
黄銅
無電解ニッケルメッキ
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

UPVF-3NC-BKの特長

  • 2ポジション・3方向の空気圧バルブを取りつけたプラスティック取っ手。
  • 空気圧バルブはφ6の継手が付属しています。
  • スプール弁機構により、ボタンの操作性は圧力に左右されません。
  • 操作ボタンから手を離すと、内蔵スプリングの力で操作ボタンがもとの位置に戻ります。
  • 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。
末尾記号 カバーの色
BK アルマイト処理(黒)
BL アルマイト処理(ブルー*1)
SG アルマイト処理(シルバー)

*1: カラーアルマイトのため色のばらつきが発生することがあります。


仕様

動作方式 常時閉
最低使用圧力 0MPa
最高使用圧力 0.7MPa
使用温度 0℃~50℃(凍結がないこと)
適用チューブ外径 φ6

取りつけ穴

温度・湿度により取りつけ寸法に誤差が生じる場合があります。
取りつけ面に押し当てて、ピッチを合わせて取りつけてください。

UPVFプラ取っ手 - 空気圧バルブつき


使用上の注意

空気圧機器は、取り扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組み立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

チューブの取りつけ・取りはずし方法

チューブの取りつけ

チューブを奥まで差し込む*1ことでチューブが固定されます。
固定後、チューブを引いて抜けないことを確認します。

UPVFプラ取っ手 - 空気圧バルブつき

*1: チューブが奥まで差し込まれていないと漏れの原因となる可能性があります。

チューブの取りはずし

チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認します。
継手の開放リングを均等に奥まで押し込み*1、チューブを手前に引き抜きます。

UPVFプラ取っ手 - 空気圧バルブつき

*1: 押し込みが不十分な場合、チューブが抜けない、または傷付く可能性があります。


JIS記号

UPVFプラ取っ手 - 空気圧バルブつき


使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UPVFにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります