寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH-64-BK | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 75 | 64 | 55 | 1000 | BK | M4×6 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAH-64-SG | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 75 | 64 | 55 | 1000 | SG | M4×6 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAH-96-BK | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 111 | 96 | 70 | 1000 | BK | M4×6 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
UAH-96-SG | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 111 | 96 | 70 | 1000 | SG | M4×6 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
UAH-128-BK | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 146 | 128 | 90 | 1000 | BK | M4×6 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAH-128-SG | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 146 | 128 | 90 | 1000 | SG | M4×6 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAH-160-BK | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 181 | 160 | 110 | 1000 | BK | M4×6 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
UAH-160-SG | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 181 | 160 | 110 | 1000 | SG | M4×6 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAH-192-BK | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 219 | 192 | 130 | 1000 | BK | M4×6 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UAH-192-SG | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 219 | 192 | 130 | 1000 | SG | M4×6 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UAH-BK/UAH-SG | |
---|---|
本体 | SUM22L 静電塗装(各色) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
-
材質は2種類。
UAH----スティール製
UAHS----ステンレス製
- UAH(スティール製)は品番の末尾記号により、カラーバリエーションが選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M4×6 | 220 |
*1: アーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。