• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UBLC

形状図

UBLCアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
250
300
400
500
600
800
A
すべて
28
36
本体
カラー
すべて
BK
AL

単位 : mm

品番 M Lm Lr W H h L L1 D W1 D1 a A t 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UBLC-28-250-BK M8 18.2 11.8 - 63 45 290 250 - - - - 28 10 373 1000 BK 9,460 10,406 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-28-250-AL M8 18.2 11.8 - 63 45 290 250 - - - - 28 10 373 1000 AL 11,800 12,980 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-28-300-BK M8 18.2 11.8 - 63 45 340 300 - - - - 28 10 412 1000 BK 9,630 10,593 CAD カート 在庫品
UBLC-28-300-AL M8 18.2 11.8 - 63 45 340 300 - - - - 28 10 412 1000 AL 12,500 13,750 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-28-400-BK M8 18.2 11.8 - 63 45 440 400 - - - - 28 10 517 1000 BK 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-28-400-AL M8 18.2 11.8 - 63 45 440 400 - - - - 28 10 517 1000 AL 14,100 15,510 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-300-BK M10 23.4 16.6 - 71 45 355 300 - - - - 36 13 779 1000 BK 14,200 15,620 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-300-AL M10 23.4 16.6 - 71 45 355 300 - - - - 36 13 779 1000 AL 17,400 19,140 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-400-BK M10 23.4 16.6 - 71 45 455 400 - - - - 36 13 978 1000 BK 15,900 17,490 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-400-AL M10 23.4 16.6 - 71 45 455 400 - - - - 36 13 978 1000 AL 19,200 21,120 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-500-BK M10 23.4 16.6 - 71 45 555 500 - - - - 36 13 1178 1000 BK 17,800 19,580 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-500-AL M10 23.4 16.6 - 71 45 555 500 - - - - 36 13 1178 1000 AL 21,300 23,430 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-600-BK M10 23.4 16.6 - 71 45 655 600 - - - - 36 13 1356 1000 BK 20,400 22,440 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-600-AL M10 23.4 16.6 - 71 45 655 600 - - - - 36 13 1356 1000 AL 24,600 27,060 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-800-BK M10 23.4 16.6 - 71 45 855 800 - - - - 36 13 1806 1000 BK 21,300 23,430 CAD カート 実働10日目出荷
UBLC-36-800-AL M10 23.4 16.6 - 71 45 855 800 - - - - 36 13 1806 1000 AL 27,000 29,700 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UBLC-AL UBLC-BK
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きなべ小ねじ SUS304 SUS304
ナット SUS304 SUS304
座金 SUS304 SUS304

特長

  • 前面から取りつける取っ手。
  • 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
  • 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
  • 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
  • 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
  • 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
  • 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事