寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAHS-64 | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 75 | 64 | 55 | 1000 | M4×6 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
UAHS-96 | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 111 | 96 | 70 | 1000 | M4×6 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
UAHS-128 | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 146 | 128 | 90 | 1000 | M4×6 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
UAHS-160 | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 181 | 160 | 110 | 1000 | M4×6 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
UAHS-192 | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 219 | 192 | 130 | 1000 | M4×6 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UAHS | |
---|---|
本体 | SUS304 ショットブラスト |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
-
材質は2種類。
UAH----スティール製
UAHS----ステンレス製
- UAH(スティール製)は品番の末尾記号により、カラーバリエーションが選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M4 | 200 |
*1: アーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。