寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UARF-20-160-AL | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 185 | 160 | 106 | 1000 | AL | M6×10 | 3,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-20-160-BK | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 185 | 160 | 106 | 1000 | BK | M6×10 | 1,970 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-20-160-BL | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 185 | 160 | 106 | 1000 | BL | M6×10 | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
UARF-20-160-SG | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 185 | 160 | 106 | 1000 | SG | M6×10 | 1,970 | CAD | カート | 在庫品 |
UARF-20-192-AL | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 221 | 192 | 123 | 1000 | AL | M6×10 | 3,240 | CAD | カート | 在庫品 |
UARF-20-192-BK | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 221 | 192 | 123 | 1000 | BK | M6×10 | 2,270 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-20-192-BL | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 221 | 192 | 123 | 1000 | BL | M6×10 | 1,740 | CAD | カート | 在庫品 |
UARF-20-192-SG | M6 | 8.5 | 51 | 38 | 20 | 221 | 192 | 123 | 1000 | SG | M6×10 | 2,270 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-26-160-AL | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 190 | 160 | 195 | 1000 | AL | M8×12 | 3,610 | CAD | カート | 在庫品 |
UARF-26-160-BK | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 190 | 160 | 195 | 1000 | BK | M8×12 | 2,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-26-160-BL | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 190 | 160 | 195 | 1000 | BL | M8×12 | 2,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-26-160-SG | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 190 | 160 | 195 | 1000 | SG | M8×12 | 2,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-26-192-AL | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 227 | 192 | 220 | 1000 | AL | M8×12 | 3,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-26-192-BK | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 227 | 192 | 220 | 1000 | BK | M8×12 | 2,980 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-26-192-BL | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 227 | 192 | 220 | 1000 | BL | M8×12 | 2,470 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARF-26-192-SG | M8 | 11 | 57 | 40 | 26 | 227 | 192 | 220 | 1000 | SG | M8×12 | 2,980 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UARF-AL | UARF-BL | UARF-BK/UARF-SG | |
---|---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 美しいアーチ形状の取っ手。めねじタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
記号 | 表面処理 |
---|---|
AL | アルマイト処理 |
BL | バレル研磨 |
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M6 | 200 |
M8 | 240 |
*1: アルミアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。