寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | W | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDF-28-350-BK | M10 | 15 | 134 | 78 | 50 | 28 | 378 | 350 | 510 | 1000 | M10×16 | 10,000 | 11,000 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UDF-28-350-BL | M10 | 15 | 134 | 78 | 50 | 28 | 378 | 350 | 510 | 1000 | M10×16 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 在庫品 |
UDF-28-350-SG | M10 | 15 | 134 | 78 | 50 | 28 | 378 | 350 | 510 | 1000 | M10×16 | 10,000 | 11,000 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UDF-BL | UDF-BK | UDF-SG | |
---|---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消しシルバー) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 円形断面のアルミ取っ手。
UDF-20----太さ20mm・中実
UDF-28----太さ28mm・中空 - 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BL | バレル研磨 |
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M8 | 240 |
M10 | 300 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。