• 取っ手

スティールリトラクタブル取っ手

Steel Retractable Pull

URH

形状図

URHスティールリトラクタブル取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M
ねじの呼び
すべて
M10
A
すべて
10
L1
すべて
100
120
180

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
ピッチ Lm H W2 T A D L L1 X max. 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URH-100 M10 1 14 43 34 14 10 18 118 100 6 148 1000 6,740 7,414 CAD カート 在庫品
URH-120 M10 1 14 43 34 14 10 18 138 120 6 160 1000 7,000 7,700 CAD カート 在庫品
URH-180 M10 1 14 43 34 14 10 18 198 180 6 196 1000 7,440 8,184 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
URH スティール製
取っ手部 スティール
クロムメッキ
ナット SUS304
座金 SUS304

特長

  • 折りたたみ式の取っ手。
  • 使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
  • 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。

取りつけ寸法

URH


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります