• 取っ手

URTH-A

リトラクタブル取っ手

Retractable Pull with Recessed Tray

形状図

URTH-Aリトラクタブル取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
134
154

単位 : mm

品番 H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L4 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URTH-100-A-BK 65 49 60 150 134 100 121 122 337 1000 M4×10 6,240 CAD カート 非在庫品
URTH-100-A-SG 65 49 60 150 134 100 121 122 337 1000 M4×10 6,240 CAD カート 非在庫品
URTH-120-A-BK 65 49 60 170 154 120 141 142 374 1000 M4×10 6,420 CAD カート 在庫品
URTH-120-A-SG 65 49 60 170 154 120 141 142 374 1000 M4×10 6,420 CAD カート 非在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
URTH-A
取っ手 SUM22L
クロムメッキ
トレイ 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
スペーサ ポリアセタール
スプリング SUS301
緩衝ゴム NBR
ピン SUS304
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • スティール製の折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体をトレイの中へ完全に収納できます。
  • 不用意に取手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
  • トレイは指をかけやすい形状で、ポケット取っ手としても使用できます。
  • 皿小ねじ(ねじ径:M4)を使用して取りつけてください。

*皿小ねじ・ナットは付属していません。

  • トレイのカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 トレイの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M4 400

*1: リトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

同形状で取っ手がステンレス製のURTHS-Aがあります。
URTHS-A

URTH-Aリトラクタブル取っ手

同形状で内蔵スプリングタイプのURTH-Bがあります。
URTH-B

URTH-Aリトラクタブル取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事