• 取っ手

UPIF-KS-BL

プラ取っ手 - キースイッチつき

Plastic Pull with Key Lock Switching Function

UPIF-KS-BLの形状図

UPIF-KSプラ取っ手 - キースイッチつき

品番 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
カバーの色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPIF-KS-BL 500 340 BL 10,500 11,550 CAD カート 実働5日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UPIF-KS-BLの材質・仕上げ

UPIF-KS
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
アルミニウム合金
キースイッチ 亜鉛合金
クロムメッキ処理
キー 亜鉛合金
クロムメッキ処理
カバー アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
ケーブル PVC

UPIF-KS-BLの特長

  • キースイッチつきのプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。
  • キースイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。
  • 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。
末尾記号 カバーの色
BK アルマイト処理(黒)
BL アルマイト処理(ブルー*1)
SG アルマイト処理(シルバー)

*1: カラーアルマイトのため色のばらつきが発生することがあります。


仕様

キースイッチ 接触形式 c接点 (1NO1NC)
ノッチ仕様 90°-2ノッチ
各位置停止(手動)
定格絶縁電圧 DC24V
定格通電電流 3A
機械的寿命 約3万回
電気的寿命 約1万回
付属品 全商品共通のキー2本
ケーブル 種類 固定用ケーブル
外径 6.1mm±0.2mm
線心数 7C
導体サイズ 0.3mm2
長さ 2m
曲げ半径 37mm以上
ケーブル端仕様 バラ線
使用環境 温度 -10℃~50℃(凍結がないこと)
湿度 45%RH~85%RH(結露がないこと)

接続

UPIF-KSプラ取っ手 - キースイッチつき


取りつけ穴

ケーブルの損傷を防ぐため、取りつけ穴にはバリがないようにしてください。
温度・湿度により取りつけ寸法に誤差が生じる場合があります。

UPIF-KSプラ取っ手 - キースイッチつき


キー抜け位置

UPIF-KSプラ取っ手 - キースイッチつき

*1: Rightの位置はキーが抜けません。


使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UPIF-KSにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります