寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFS-30-200 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 364 | 500 | M8×16 | 5,960 | 6,556 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UEFS-30-250 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 418 | 500 | M8×16 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 在庫品 |
UEFS-30-300 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 471 | 500 | M8×16 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 在庫品 |
UEFS-30-350 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 525 | 500 | M8×16 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UEFS-30-400 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 578 | 500 | M8×16 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | 在庫品 |
UEFS-30-500 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 685 | 500 | M8×16 | 7,980 | 8,778 | CAD | カート | 在庫品 |
UEFS-30-600 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 792 | 500 | M8×16 | 8,460 | 9,306 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UEFS | |
---|---|
パイプ | SUS304 |
ブラケット | ナイロン6(つや消し黒) |
カバーキャップ | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。