• 取っ手

URHS-55

ステンレスリトラクタブル取っ手

Stainless Steel Retractable Pull

URHS-55の形状図

URHSステンレスリトラクタブル取っ手寸法図

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
ピッチ Lm H W2 T A D L L1 X max. 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URHS-55 M6 1 10 27.5 21 9.5 6 12 67 55 4 39 1000 9,000 9,900 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

URHS-55の材質・仕上げ

URHS ステンレス製
取っ手部 SUS303
ナット SUS304
座金 SUS304

URHS-55の特長

  • 折りたたみ式の取っ手。
  • 使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
  • 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。

取りつけ寸法

URHS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

URHSにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります