寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UARCS-20-160 | 9.4 | 5 | 5.3 | 51 | 38 | 20 | 185 | 160 | 10 | 1000 | 299 | M5×12 | 9,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
UARCS-20-192 | 9.4 | 5 | 5.3 | 51 | 38 | 20 | 221 | 192 | 10 | 1000 | 348 | M5×12 | 10,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UARCS | |
---|---|
本体 | SUS304 ショットブラスト |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。前面取りつけタイプ。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M5 | 200 |
*1: ステンレスアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。