寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-112 | M6 | 11 | 31 | 22 | 16 | 112 | 85 | 68 | 22 | 500 | M6×12 | 520 | CAD | カート | 在庫品 |
TA-148 | M6 | 11 | 36 | 24 | 20 | 148 | 125 | 102 | 46 | 500 | M6×12 | 1,050 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
TA | |
---|---|
本体 | フェノール樹脂 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- アーチ形状の取っ手。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M6 | 200 |
*1: プラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。