• 取っ手

取っ手用脱落防止座金

Captive Washer for use with Pull

LYSC-N

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

LYSC-N取っ手用脱落防止座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M d e A T s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LYSC-12-N 12 5 4.2 1.2 8.3 2.5 1 1.4 360 396 CAD カート 在庫品
LYSC-16A-N 16 5 4.2 1.5 10.3 3 1.5 3.1 380 418 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LYSC-N
本体 SUS304
バレル研磨

特長

  • 筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
  • 取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
  • 脱落防止ねじ(SSC)と組み合わせて使用してください。
  • 部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。

取りつけ方法

  1. カバー・扉に脱落防止ねじを通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金LYSC-Nの中心から偏心した位置にあるねじ穴に、脱落防止ねじの円筒部が貫通するまでねじ込んでください図2。
  2. 脱落防止ねじをLYSC-Nの中心のキリ穴の位置に移動させてください図3。
  3. 図3の状態で、脱落防止ねじを締めつけて取っ手を取りつけてください図4。
  4. 取りつけ後、取っ手のねじ穴および脱落防止ねじはLYSC-Nの中心に保持されます。このときLYSC-Nの中心にあるキリ穴は脱落防止ねじのねじ部より小さく、脱落防止ねじがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

LYSC-N取っ手用脱落防止座金


適用取っ手

品番 適用取っ手
UNF UNFS UNFA
UNF UNF-H UNF-SH UNFS UNFS-H UNFS-SH UNFA
UMP USP UAP
UMP USP USP-A4 UAP
UHF UHFS
UHF UHFS
UGF
UGF
UFF UFFS
UFF UFFS
TG
TG
LYSC-12-N UMP-8-**
USP-8-**
UAP-8-**
UFF-8-30-CR
UFFS-8-30
TG-108
TG-128
LYSC-16A-N 全商品 UMP-10-**
USP-10-**
UAP-10-**
全商品 全商品 UFF-10-40-CR
UFFS-10-40
TG-110
TG-130

適用脱落防止ねじ

取っ手用脱落防止座金LYSC-Nは下表の適用脱落防止ねじと組み合わせてご使用ください。
品番 適用脱落防止ねじ
SSC SSC SSCLS SSCLS SSCHS SSCHS SSCPS SSCPS SSCMS SSCMS
LYSC-12-N SSC-M5 SSCLS-M5 SSCHS-M5 SSCPS-M5 SSCMS-M5
LYSC-16A-N SSC-M5 SSCLS-M5 SSCHS-M5 SSCPS-M5 SSCMS-M5

取っ手用脱落防止座金LYSC-Nは脱落防止ねじ以外のねじ・ボルトと組み合わせて使用することができません。


関連商品

脱落防止ねじが付属した取っ手用脱落防止座金LYSC-N-SSCがあります。
LYSC-N-SSC

LYSC-N取っ手用脱落防止座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手にはこのような商品があります