• 取っ手

UNFS-SH

U取っ手

Stainless Steel Pull

形状図

UNFS-SHU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
BL
SEMI規格準拠
すべて

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UNFS-80SH M5 10 60 50 10 90 80 105 1000 BL M5×12 450 CAD カート -
UNFS-100SH M5 10 60 50 10 110 100 117 1000 BL M5×12 470 CAD カート -
UNFS-110SH M5 10 60 50 10 120 110 123 1000 BL M5×12 480 CAD カート -
UNFS-120SH M5 10 60 50 10 130 120 129 1000 BL M5×12 490 CAD カート -
UNFS-125SH M5 10 60 50 10 135 125 132 1000 BL M5×12 490 CAD カート -
UNFS-160SH M5 10 60 50 10 170 160 153 1000 BL M5×12 540 CAD カート -
UNFS-200SH M5 10 60 50 10 210 200 178 1000 BL M5×12 640 CAD カート -
UNFS-250SH M5 10 60 50 10 260 250 208 1000 BL M5×12 750 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNFS-SH
本体 SUS304
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNFS-SHU取っ手