• 取っ手

UNFS-SH

U取っ手

Stainless Steel Pull

形状図

UNFS-SHU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
BL
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNFS-80SH M5 10 60 50 10 90 80 105 1000 BL - M5×12 500 CAD カート 在庫品
UNFS-100SH M5 10 60 50 10 110 100 117 1000 BL - M5×12 520 CAD カート 在庫品
UNFS-110SH M5 10 60 50 10 120 110 123 1000 BL - M5×12 530 CAD カート 在庫品
UNFS-120SH M5 10 60 50 10 130 120 129 1000 BL - M5×12 540 CAD カート 在庫品
UNFS-125SH M5 10 60 50 10 135 125 132 1000 BL - M5×12 540 CAD カート 在庫品
UNFS-160SH M5 10 60 50 10 170 160 153 1000 BL M5×12 600 CAD カート 在庫品
UNFS-200SH M5 10 60 50 10 210 200 178 1000 BL M5×12 680 CAD カート 在庫品
UNFS-250SH M5 10 60 50 10 260 250 208 1000 BL M5×12 800 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNFS-SH
本体 SUS304
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNFS-SHU取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事