• 取っ手

LYSC-N

取っ手用脱落防止座金

Captive Washer for use with Pull

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

LYSC-N取っ手用脱落防止座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M d e A T s 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
LYSC-12-N 12 5 4.2 1.2 8.3 2.5 1 1.4 240 CAD カート -
LYSC-16A-N 16 5 4.2 1.5 10.3 3 1.5 3.1 260 CAD カート -

材質・仕上げ

LYSC-N
本体 SUS304
バレル研磨

特長

  • 筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
  • 取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
  • 脱落防止ねじ(SSC)と組み合わせて使用してください。
  • 部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。

取りつけ方法

  1. カバー・扉に脱落防止ねじを通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金LYSC-Nの中心から偏心した位置にあるねじ穴に、脱落防止ねじの円筒部が貫通するまでねじ込んでください図2
  2. 脱落防止ねじをLYSC-Nの中心のキリ穴の位置に移動させてください図3
  3. 図3の状態で、脱落防止ねじを締めつけて取っ手を取りつけてください図4
  4. 取りつけ後、取っ手のねじ穴および脱落防止ねじはLYSC-Nの中心に保持されます。このときLYSC-Nの中心にあるキリ穴は脱落防止ねじのねじ部より小さく、脱落防止ねじがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

LYSC-N取っ手用脱落防止座金


適用取っ手

品番 適用取っ手
UNF UNFS UNFA
UNF UNF-H UNF-SH UNFS UNFS-H UNFS-SH UNFA
UMP USP UAP
UMP USP USP-A4 UAP
UHF UHFS
UHF UHFS
UGF
UGF
UFF UFFS
UFF UFFS
TG
TG
LYSC-12-N UMP-8-**
USP-8-**
UAP-8-**
UFF-8-30-CR
UFFS-8-30
TG-108
TG-128
LYSC-16A-N 全商品 UMP-10-**
USP-10-**
UAP-10-**
全商品 全商品 UFF-10-40-CR
UFFS-10-40
TG-110
TG-130

適用脱落防止ねじ

取っ手用脱落防止座金LYSC-Nは下表の適用脱落防止ねじと組み合わせてご使用ください。
品番 適用脱落防止ねじ
SSC SSC SSCLS SSCLS SSCHS SSCHS SSCPS SSCPS SSCMS SSCMS
LYSC-12-N SSC-M5 SSCLS-M5 SSCHS-M5 SSCPS-M5 SSCMS-M5
LYSC-16A-N SSC-M5 SSCLS-M5 SSCHS-M5 SSCPS-M5 SSCMS-M5

取っ手用脱落防止座金LYSC-Nは脱落防止ねじ以外のねじ・ボルトと組み合わせて使用することができません。


関連商品

脱落防止機能がない取っ手用の座金LYがあります。
LYLY-N

LYSC-N取っ手用脱落防止座金

脱落防止ねじが付属した取っ手用脱落防止座金LYSC-N-SSCがあります。
LYSC-N-SSC

LYSC-N取っ手用脱落防止座金