• 取っ手

UNF-H

U取っ手

Steel Pull

形状図

UNF-HU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
CR

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UNF-80H-CR M5 10 45 35 10 90 80 86 1000 CR M5×12 260 CAD カート -
UNF-100H-CR M5 10 45 35 10 110 100 98 1000 CR M5×12 260 CAD カート -
UNF-110H-CR M5 10 45 35 10 120 110 105 1000 CR M5×12 300 CAD カート -
UNF-120H-CR M5 10 45 35 10 130 120 111 1000 CR M5×12 300 CAD カート -
UNF-125H-CR M5 10 45 35 10 135 125 113 1000 CR M5×12 300 CAD カート -
UNF-160H-CR M5 10 45 35 10 170 160 135 1000 CR M5×12 350 CAD カート -
UNF-200H-CR M5 10 45 35 10 210 200 160 1000 CR M5×12 370 CAD カート -
UNF-250H-CR M5 10 45 35 10 260 250 190 1000 CR M5×12 400 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNF-H
本体 SS330
クロムメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNF-HU取っ手