• 取っ手

UNF-H

U取っ手

Steel Pull

形状図

UNF-HU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
CR

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNF-80H-CR M5 10 45 35 10 90 80 86 1000 CR M5×12 290 CAD カート 在庫品
UNF-100H-CR M5 10 45 35 10 110 100 98 1000 CR M5×12 290 CAD カート 在庫品
UNF-110H-CR M5 10 45 35 10 120 110 105 1000 CR M5×12 320 CAD カート 在庫品
UNF-120H-CR M5 10 45 35 10 130 120 111 1000 CR M5×12 330 CAD カート 在庫品
UNF-125H-CR M5 10 45 35 10 135 125 113 1000 CR M5×12 330 CAD カート 在庫品
UNF-160H-CR M5 10 45 35 10 170 160 135 1000 CR M5×12 380 CAD カート 在庫品
UNF-200H-CR M5 10 45 35 10 210 200 160 1000 CR M5×12 410 CAD カート 在庫品
UNF-250H-CR M5 10 45 35 10 260 250 190 1000 CR M5×12 440 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNF-H
本体 SS330
クロムメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNF-HU取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事