• 取っ手

LYC

取っ手用変換座金

Convertible Washer for use with Pull

形状図

LYC取っ手用変換座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D B P A(参考値) R H Lm M 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LYC-8-M4-SG 20 10 10 8 4 3 7 M4 6 520 CAD カート 在庫品
LYC-8-M4-BK 20 10 10 8 4 3 7 M4 6 520 CAD カート 在庫品
LYC-10-M5-SG 24 12 12 10 5 4 8 M5 12 550 CAD カート 在庫品
LYC-10-M5-BK 24 12 12 10 5 4 8 M5 12 550 CAD カート 在庫品
LYC-12-M6-SG 30 15 15 12 6 4.5 9.5 M6 21 610 CAD カート 在庫品
LYC-12-M6-BK 30 15 15 12 6 4.5 9.5 M6 21 610 CAD カート 在庫品
LYC-16-M6-SG 34 18 16 16 6 4.5 9.5 M6 29 640 CAD カート 在庫品
LYC-16-M6-BK 34 18 16 16 6 4.5 9.5 M6 29 640 CAD カート 在庫品
LYC-20-M6-SG 40 22 18 20 6 4.5 9.5 M6 42 700 CAD カート 在庫品
LYC-20-M6-BK 40 22 18 20 6 4.5 9.5 M6 42 700 CAD カート 在庫品
LYC-20-M8-SG 42 22 20 20 8 6 12 M8 59 780 CAD カート 在庫品
LYC-20-M8-BK 42 22 20 20 8 6 12 M8 59 780 CAD カート 在庫品
LYC-26-M8-SG 52 28 24 26 8 6 12 M8 95 1,070 CAD カート 在庫品
LYC-26-M8-BK 52 28 24 26 8 6 12 M8 95 1,070 CAD カート 在庫品
LYC-28-M10-SG 56 30 26 28 10 6.5 13.5 M10 118 1,140 CAD カート 在庫品
LYC-28-M10-BK 56 30 26 28 10 6.5 13.5 M10 118 1,140 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LYC
座金本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
六角穴付き皿ボルト スティール
三価クロメート処理

特長

  • めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
  • 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号BK----つや消し黒
    末尾記号SG----つや消しシルバー
  • 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。

使用例

取っ手の取りつけ箇所の厚みが大きい場合、深穴加工および長いボルトの使用が不要になります。

LYC取っ手用変換座金


取りつけ方法

LYC取っ手用変換座金


適用取っ手

座金品番 適用取っ手品番
UNF UNFS
UNFA
UNF
UMP UAP
USP
UMP
UHF
UHFS
UHF
UCF
UCF
UDF UDFS
UDF
UAF UAFS
UAF
UGF
UGF
UFF
UFFS
UFF
UJF
UJFS
UJF
TG
TG
LYC-8-M4 UMP-8-**
UAP-8-**
USP-8-**
全商品 全商品 TG-46
TG-66
TG-86
LYC-10-M5 全商品 UMP-10-**
UAP-10-**
USP-10-**
全商品 全商品 TG-108
TG-110
TG-128
LYC-12-M6 UAP-12-**
USP-12-**
TG-130
LYC-16-M6 UAP-16-**
USP-16-**
LYC-20-M6 UAF-20-**
UAFS-20-**
LYC-20-M8 UCF-20-** UDF-20-**
UDFS-20-**
LYC-26-M8 UAF-26-**
LYC-28-M10 UCF-28-** UDF-28-**

取っ手の詳細は各商品ページを参照してください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。