• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SSC

六角穴付き脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screw

形状図

SSC六角穴付き脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L Lm D1 L1 B dc 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSC-M3-8 3 8 4 5.5 3 2.5 2.2 1 0.8 150 CAD カート -
SSC-M3-10 3 10 4 5.5 3 2.5 2.2 1 0.88 150 CAD カート -
SSC-M3-12 3 12 4 5.5 3 2.5 2.2 1 0.96 150 CAD カート -
SSC-M3-16 3 16 4 5.5 3 2.5 2.2 1 1.2 150 CAD カート -
SSC-M4-10 4 10 5 7 4 3 3 1 1.8 110 CAD カート -
SSC-M4-12 4 12 5 7 4 3 3 1 2 110 CAD カート -
SSC-M4-16 4 16 5 7 4 3 3 1 2.3 110 CAD カート -
SSC-M4-20 4 20 5 7 4 3 3 1 2.7 110 CAD カート -
SSC-M5-12 5 12 6 8.5 5 4 3.9 1 3 130 CAD カート -
SSC-M5-16 5 16 6 8.5 5 4 3.9 1 3.5 130 CAD カート -
SSC-M5-20 5 20 6 8.5 5 4 3.9 1 4 130 CAD カート -
SSC-M5-25 5 25 6 8.5 5 4 3.9 1 4.8 130 CAD カート -
SSC-M6-12 6 12 8 10 6 5 4.5 1 5.1 130 CAD カート -
SSC-M6-16 6 16 8 10 6 5 4.5 1 5.8 130 CAD カート -
SSC-M6-20 6 20 8 10 6 5 4.5 1 6.5 130 CAD カート -
SSC-M6-25 6 25 8 10 6 5 4.5 1 7.6 130 CAD カート -
SSC-M6-30 6 30 8 10 6 5 4.5 1 8.3 130 CAD カート -
SSC-M8-16 8 16 10 13 8 6 6.3 1 12 160 CAD カート -
SSC-M8-20 8 20 10 13 8 6 6.3 1 13 160 CAD カート -
SSC-M8-25 8 25 10 13 8 6 6.3 1 15 160 CAD カート -
SSC-M8-30 8 30 10 13 8 6 6.3 1 17 160 CAD カート -
SSC-M8-35 8 35 10 13 8 6 6.3 1 19 160 CAD カート -
SSC-M8-40 8 40 10 13 8 6 6.3 1 21 160 CAD カート -
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
SSC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 六角穴付きボルトタイプ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSC六角穴付き脱落防止ねじ


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC六角穴付き脱落防止ねじ