機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
ステンレス取っ手
Stainless Steel Pull
単位 : mm
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。
買い物を続ける カートを見る
*単価は袋入りの場合は1袋、バラ売りの場合は1本の価格となります。
ご希望の取りつけ寸法:L₁を 1mm 単位で指定できます。(取りつけ寸法を入力後「品番更新」をクリックしてください。)
また、オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
*1 取りつけ寸法 L₁ の許容差は、±0.5mmまたは、L₁ の0.5%のいずれか大きい方となります。*2「UXAF」「UXBF」「UHT」はパイプの全長L₄を指定ください。
オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ用ねじの有無を選択いただき、「カート」をクリックしてください。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。 ●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。 ●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
品名
品番
TGY-110
特長
SUS303
TGY-128
TGY-130
TGY-86
UVLF
楕円形状取りつけ寸法1mm指定可能
URPH-CR
リトラクタブルタイプ
UNF-H-W
UNFより全高が高い座金が付属
UNFS-W
SUS304座金が付属
新規保存