• 取っ手

UPIF-PS-R-SG

プラ取っ手 - スイッチつき

Plastic Pull with Switching Function

UPIF-PS-R-SGの形状図

UPIF-PS 寸法図

品番 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
カバーの色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPIF-PS-R-SG 500 319 SG 7,500 8,250 CAD カート 実働5日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UPIF-PS-R-SGの材質・仕上げ

UPIF-PS
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
アルミニウム合金
押ボタンスイッチ ポリカーボネート
カバー アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
ケーブル PVC

UPIF-PS-R-SGの特長

  • スイッチつきのプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。
  • 押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。
  • 押ボタンスイッチはLED内蔵で回路の状態や接続する機器の状態によって点灯します。

UPIF-PS

  • 商品記号により、ボタンの色が選択できます。
    UPIF-PS-G----緑
    UPIF-PS-R----赤
  • 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。
末尾記号 カバーの色
BK アルマイト処理(黒)
BL アルマイト処理(ブルー*1)
SG アルマイト処理(シルバー)

*1: カラーアルマイトのため色のばらつきが発生することがあります。


仕様

UPIF-PS-G UPIF-PS-R
押ボタン
スイッチ
ボタン色 緑 赤
接触形式 c接点(1NO1NC)
動作形式 モーメンタリ
定格絶縁電圧 DC24V
定格通電電流 1.0A
LED定格電圧 DC24V±10%
LED消費電流 20mA
機械的寿命 約100万回
電気的寿命 約5万回
機械的許容操作頻度 最大120回/min
電気的許容操作頻度 最大20回/min
ケーブル 種類 固定用ケーブル
外径 6.1mm±0.2mm
線心数 7C
導体サイズ 0.3mm2
長さ 2m
曲げ半径 37mm以上
ケーブル端仕様 バラ線
使用環境 温度 -10℃~50℃(凍結がないこと)
湿度 45%RH~85%RH(結露がないこと)

接続

UPIF-PSプラ取っ手 - スイッチつき


取りつけ穴

ケーブルの損傷を防ぐため、取りつけ穴にはバリがないようにしてください。
温度・湿度により取りつけ寸法に誤差が生じる場合があります。

UPIF-PS


使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UPIF-PSにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります