• 取っ手

ジンク取っ手 - スイッチつき

Zinc Pull with Switching Function

UWF-SW

形状図

UWF-SWジンク取っ手 - スイッチつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
33
L1
すべて
117
スイッチ
すべて
1個
2個
ケーブル端
すべて
バラ線
コネクタ
L3(m)
すべて
2
5
0.25
本体
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 M Lf H A B1 L L1 L2 スイッチ ケーブル端 L3(m) 質量
(g)
適用ケーブル 許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UWF-B1-C-2-BK-SW M6 12 44 33 10.2 158 117 105.5 1個 バラ線 2 480 - 1000 BK M6×12 23,500 25,850 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B1-C-2-SG-SW M6 12 44 33 10.2 158 117 105.5 1個 バラ線 2 480 - 1000 SG M6×12 23,500 25,850 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B1-C-5-BK-SW M6 12 44 33 10.2 158 117 105.5 1個 バラ線 5 548 - 1000 BK M6×12 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B1-C-5-SG-SW M6 12 44 33 10.2 158 117 105.5 1個 バラ線 5 548 - 1000 SG M6×12 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B1-P-0.25-BK-SW M6 12 44 33 10.2 158 117 105.5 1個 コネクタ 0.25 530 USCA-M12-5-** 1000 BK M6×12 27,600 30,360 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B1-P-0.25-SG-SW M6 12 44 33 10.2 158 117 105.5 1個 コネクタ 0.25 530 USCA-M12-5-** 1000 SG M6×12 27,600 30,360 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B2-C-2-BK-SW M6 12 44 33 10.2 181.5 117 105.5 2個 バラ線 2 540 - 1000 BK M6×12 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B2-C-2-SG-SW M6 12 44 33 10.2 181.5 117 105.5 2個 バラ線 2 540 - 1000 SG M6×12 42,100 46,310 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B2-C-5-BK-SW M6 12 44 33 10.2 181.5 117 105.5 2個 バラ線 5 608 - 1000 BK M6×12 51,700 56,870 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B2-C-5-SG-SW M6 12 44 33 10.2 181.5 117 105.5 2個 バラ線 5 608 - 1000 SG M6×12 51,700 56,870 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B2-P-0.25-BK-SW M6 12 44 33 10.2 181.5 117 105.5 2個 コネクタ 0.25 597 USCA-M12-5-** 1000 BK M6×12 50,300 55,330 CAD カート 実働10日目出荷
UWF-B2-P-0.25-SG-SW M6 12 44 33 10.2 181.5 117 105.5 2個 コネクタ 0.25 597 USCA-M12-5-** 1000 SG M6×12 50,300 55,330 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UWF-SW
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
スイッチ SUS304相当
ケーブル PUR(ポリウレタン)
導光板 ポリカーボネート
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
  • スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。

UWF-SWジンク取っ手 - スイッチつき

  • 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
  • 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
  • 商品記号によりスイッチの数が選択できます。
    B1----スイッチ1個
    B2----スイッチ2個
  • ケーブルの仕様は3種類。商品記号により選択できます。
商品記号 ケーブル端 ケーブル長さ
C-2 バラ線 2m
C-5 バラ線 5m
P-0.25 コネクタ 0.25m
  • カラーバリエーションは2色。商品記号により選択できます。
商品記号
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220

*1: ジンク取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


仕様

スイッチ 接触形式 c接点(単極双投形)
動作形式 モーメンタリ
接点材質 銀合金
定格絶縁電圧(コネクタ) 最大125V
定格絶縁電圧(バラ線) 最大240V
定格通電電流 最大3A
機械的寿命 約100万回
電気的寿命 約5万回(最大負荷時)
LEDリングライト
(赤・緑)
動作電圧 DC24V ± 10%
消費電流 7mA
使用負荷種別に
基づいた使用電圧と電流
AC-15: 24V AC / 1A
DC-13: 24V DC / 0.7A
IEC 60947-5-1 準拠
AC-15: 110V AC / 1A
DC-13: 110V DC / 0.2A
AC-15: 220V AC / 0.5A
DC-13: 220V DC / 0.1A
AC: 120V AC / 5A
DC: 12V DC / 1A
UL 508 準拠
AC: 240V AC / 3A
接続部 バラ線 より線
(PURケーブル、 2mまたは5m)
コネクタ M12 Aコード 5極 オス
(PURケーブル、0.25m)
その他 IP保護等級 IP67
認証 CEマーキング

スイッチ回路図

UWF-SWジンク取っ手 - スイッチつき

LED回路図

UWF-SWジンク取っ手 - スイッチつき

コネクタピン配列

UWF-SWジンク取っ手 - スイッチつき


取りつけ穴

ケーブルの損傷を防ぐため、取りつけ穴にはバリがないようにしてください。

UWF-SWジンク取っ手 - スイッチつき


関連商品

ケーブルの延長用にコネクタつきケーブルUSCA-M12-5があります。
USCA

UWF-SWジンク取っ手 - スイッチつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事