取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

写真 UPIF-MS UPIF-PS UPIF-L UPIF-MSL UPIF-PSL UPVF UWF-SW UZAF-SW UZBF-SW
品名 プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - 空気圧バルブつき ジンク取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UPIF-MS UPIF-PS UPIF-L UPIF-MSL UPIF-PSL UPVF UWF-SW UZAF-SW UZBF-SW
特長 スイッチつき スイッチつき LEDつき スイッチ・LEDつき スイッチ・LEDつき 空気圧バルブつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき
前傾タイプ
価格(税別) 7,500円~ 7,500円~ 11,000円~ 13,000円~ 13,000円~ 9,000円~ 23,500円~ 86,800円~ 92,000円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック 亜鉛ダイカスト アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BKBLSG BKBLSG BKBLSG BKBLSG BKBLSG BKBLSG BKSG ALBK ALBK
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 128mm 117mm 200mm ~ 300mm 200mm ~ 300mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UPIF-MS-BK UPIF-MS-BL UPIF-MS-SG UPIF-PS-G-BK UPIF-PS-G-BL UPIF-PS-G-SG UPIF-PS-R-BK UPIF-PS-R-BL UPIF-PS-R-SG UPIF-L-BK UPIF-L-BL UPIF-L-SG UPIF-MSL-BK UPIF-MSL-BL UPIF-MSL-SG UPIF-PSL-BK UPIF-PSL-BL UPIF-PSL-SG UPVF-3NC-BK UPVF-3NC-BL UPVF-3NC-SG UWF-B1-C-2-SW UWF-B1-C-5-SW UWF-B1-P-0.25-SW UWF-B2-C-2-SW UWF-B2-C-5-SW UWF-B2-P-0.25-SW UZAF-200-B0-EM-SW UZAF-200-B1-EM-SW UZAF-200-B1-SW UZAF-200-B2-EM-SW UZAF-200-B2-SW UZAF-300-B0-EM-SW UZAF-300-B1-EM-SW UZAF-300-B1-SW UZAF-300-B2-EM-SW UZAF-300-B2-SW UZBF-200-B0-EM-SW UZBF-200-B1-EM-SW UZBF-200-B1-SW UZBF-200-B2-EM-SW UZBF-200-B2-SW UZBF-300-B0-EM-SW UZBF-300-B1-EM-SW UZBF-300-B1-SW UZBF-300-B2-EM-SW UZBF-300-B2-SW
写真 USP-A4-HD UZAF UZAFS-NI UZAC UZBF UZBC UXAF UXBF UVLF
品名 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品番 USP-A4-HD UZAF UZAFS-NI UZAC UZBF UZBC UXAF UXBF UVLF
特長 ハイジェニックデザイン
SUS316L
取りつけ寸法1mm指定可能 UZAFのステンレスタイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
取りつけ寸法調整可能
パイプ長さ1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法調整可能
パイプ長さ1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 7,830円~ 3,650円~ 19,000円~ 4,030円~ 4,110円~ 5,170円~ 8,980円~ 8,790円~ 6,100円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 めねじ,オフセット 前面,オフセット めねじ めねじ,オフセット めねじ
取手部材質 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - ALBKES - ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES
取りつけ寸法 125mm ~ 200mm 180mm ~ 1,000mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 1,000mm 180mm ~ 1,000mm 200mm ~ 1,000mm - - 200mm ~ 800mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USP-12-125-A4-HD USP-12-125-A4-HP-HD USP-12-160-A4-HD USP-12-160-A4-HP-HD USP-16-160-A4-HD USP-16-160-A4-HP-HD USP-16-200-A4-HD USP-16-200-A4-HP-HD UZAF-20-180 UZAF-20-200 UZAF-20-250 UZAF-20-300 UZAF-20-350 UZAF-20-400 UZAF-28-1000 UZAF-28-200 UZAF-28-250 UZAF-28-300 UZAF-28-350 UZAF-28-400 UZAF-28-500 UZAF-28-600 UZAF-30-1000 UZAF-30-200 UZAF-30-300 UZAF-30-350 UZAF-30-400 UZAF-30-500 UZAF-30-600 UZAFS-28-200-NI UZAFS-28-250-NI UZAFS-28-300-NI UZAFS-28-400-NI UZAFS-28-500-NI UZAFS-28-600-NI UZAC-28-1000 UZAC-28-200 UZAC-28-250 UZAC-28-300 UZAC-28-350 UZAC-28-400 UZAC-28-500 UZAC-28-600 UZBF-20-180 UZBF-20-200 UZBF-20-250 UZBF-20-300 UZBF-20-350 UZBF-20-400 UZBF-28-1000 UZBF-28-200 UZBF-28-250 UZBF-28-300 UZBF-28-350 UZBF-28-400 UZBF-28-500 UZBF-28-600 UZBF-30-1000 UZBF-30-200 UZBF-30-300 UZBF-30-350 UZBF-30-400 UZBF-30-500 UZBF-30-600 UZBC-28-1000 UZBC-28-200 UZBC-28-250 UZBC-28-300 UZBC-28-350 UZBC-28-400 UZBC-28-500 UZBC-28-600 UXAF-28-192 UXAF-28-242 UXAF-28-292 UXAF-28-342 UXAF-28-392 UXAF-28-492 UXAF-28-592 UXAF-28-992 UXBF-28-192 UXBF-28-242 UXBF-28-292 UXBF-28-342 UXBF-28-392 UXBF-28-492 UXBF-28-592 UXBF-28-992 UVLF-36-200 UVLF-36-250 UVLF-36-300 UVLF-36-350 UVLF-36-400 UVLF-36-500 UVLF-36-600 UVLF-36-800
写真 UVLC UVF UVC UEF UEFS UECMS UECFS UFC UFCS
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
品番 UVLC UVF UVC UEF UEFS UECMS UECFS UFC UFCS
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
価格(税別) 6,000円~ 5,630円~ 5,420円~ 4,720円~ 5,960円~ 16,000円~ 10,900円~ 3,390円~ 4,060円~
取りつけ方法 前面 めねじ 前面 めねじ めねじ おねじ めねじ 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES - - - ALBK -
取りつけ寸法 200mm ~ 800mm 200mm ~ 800mm 200mm ~ 800mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm 180mm ~ 1,000mm 180mm ~ 1,000mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UVLC-36-200 UVLC-36-250 UVLC-36-300 UVLC-36-350 UVLC-36-400 UVLC-36-500 UVLC-36-600 UVLC-36-800 UVF-36-200 UVF-36-250 UVF-36-300 UVF-36-350 UVF-36-400 UVF-36-500 UVF-36-600 UVF-36-800 UVC-36-200 UVC-36-250 UVC-36-300 UVC-36-350 UVC-36-400 UVC-36-500 UVC-36-600 UVC-36-800 UEF-30-200 UEF-30-250 UEF-30-300 UEF-30-350 UEF-30-400 UEF-30-500 UEF-30-600 UEFS-30-200 UEFS-30-250 UEFS-30-300 UEFS-30-350 UEFS-30-400 UEFS-30-500 UEFS-30-600 UECMS-30-200-M8 UECMS-30-250-M8 UECMS-30-300-M8 UECMS-30-400-M8 UECMS-30-500-M8 UECMS-30-600-M8 UECFS-30-200-M6 UECFS-30-200-M8 UECFS-30-250-M6 UECFS-30-250-M8 UECFS-30-300-M6 UECFS-30-300-M8 UECFS-30-400-M6 UECFS-30-400-M8 UECFS-30-500-M6 UECFS-30-500-M8 UECFS-30-600-M6 UECFS-30-600-M8 UFC-20-180 UFC-20-200 UFC-20-250 UFC-20-300 UFC-20-350 UFC-20-400 UFC-30-1000 UFC-30-300 UFC-30-350 UFC-30-400 UFC-30-500 UFC-30-600 UFC-30-700 UFCS-20-180 UFCS-20-200 UFCS-20-250 UFCS-20-300 UFCS-20-350 UFCS-20-400 UFCS-30-1000 UFCS-30-300 UFCS-30-350 UFCS-30-400 UFCS-30-500 UFCS-30-600 UFCS-30-700
写真 URF URFS UPAF UPAC UAF UAFS UAC UACS UJF
品名 チューブラアーチ取っ手 チューブラアーチ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 アルミ取っ手
品番 URF URFS UPAF UPAC UAF UAFS UAC UACS UJF
特長 中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
- - 楕円形状 SUS304
楕円
楕円形状 SUS304
楕円形状
楕円形状
小型
価格(税別) 18,200円~ 20,400円~ 1,500円~ 1,270円~ 870円~ 4,860円~ 1,690円~ 5,480円~ 1,020円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 めねじ めねじ 前面 前面 めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBKES - ALBKES ALBKES ALBKBLRDSG - ALBKBLRDSG SG ALBKSG
取りつけ寸法 400mm ~ 600mm 400mm ~ 600mm 55mm ~ 235mm 55mm ~ 235mm 100mm ~ 500mm 112mm ~ 400mm 100mm ~ 196mm 112mm ~ 160mm 55mm ~ 235mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 URF-30-400 URF-30-500 URF-30-600 URFS-30-400 URFS-30-500 URFS-30-600 UPAF-12-100 UPAF-12-120 UPAF-12-180 UPAF-12-235 UPAF-12-55 UPAF-12-88 UPAC-12-100 UPAC-12-120 UPAC-12-180 UPAC-12-235 UPAC-12-55 UPAC-12-88 UAF-20-100 UAF-20-112 UAF-20-117 UAF-20-120 UAF-20-128 UAF-20-160 UAF-20-180 UAF-20-200 UAF-20-235 UAF-26-112 UAF-26-117 UAF-26-120 UAF-26-125 UAF-26-128 UAF-26-160 UAF-26-179 UAF-26-192 UAF-26-300 UAF-26-400 UAF-26-500 UAFS-20-112 UAFS-20-128 UAFS-20-160 UAFS-20-200 UAFS-20-250 UAFS-20-300 UAFS-20-400 UAC-20-100 UAC-20-112 UAC-20-120 UAC-20-128 UAC-20-160 UAC-26-116 UAC-26-120 UAC-26-132 UAC-26-164 UAC-26-179 UAC-26-196 UACS-20-112 UACS-20-128 UACS-20-160 UJF-12-100 UJF-12-120 UJF-12-180 UJF-12-200 UJF-12-235 UJF-12-55 UJF-12-88
写真 UJFS TF UNMS-SC UNF UNFS UNFA UNF-W UNFS-W UNFA-W
品名 ステンレス取っ手 コパー取っ手 脱落防止取っ手 U取っ手 U取っ手 U取っ手 U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき
品番 UJFS TF UNMS-SC UNF UNFS UNFA UNF-W UNFS-W UNFA-W
特長 SUS304
楕円
黄銅製 脱落防止 低価格 SUS304 全高が低い 低価格
座金が付属
SUS304
座金が付属
全高が低い
座金が付属
価格(税別) 2,070円~ 1,600円~ 1,340円~ 300円~ 420円~ 370円~ 520円~ 640円~ 590円~
取りつけ方法 めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス 黄銅 ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金 スティール ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 - CR - CR BL BFBK CR BL BFBK
取りつけ寸法 55mm ~ 235mm 70mm ~ 150mm 100mm ~ 125mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 160mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 160mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UJFS-12-100 UJFS-12-120 UJFS-12-180 UJFS-12-200 UJFS-12-235 UJFS-12-55 UJFS-12-88 TF-100 TF-150 TF-70 UNMS-100-SC UNMS-125-SC UNF-100-CR UNF-110-CR UNF-120-CR UNF-125-CR UNF-160-CR UNF-200-CR UNF-250-CR UNF-80-CR UNFS-100 UNFS-110 UNFS-120 UNFS-125 UNFS-160 UNFS-200 UNFS-250 UNFS-80 UNFA-100-BF UNFA-100-BK UNFA-110-BF UNFA-110-BK UNFA-120-BF UNFA-120-BK UNFA-125-BF UNFA-125-BK UNFA-160-BF UNFA-160-BK UNFA-80-BF UNFA-80-BK UNF-100-W UNF-110-W UNF-120-W UNF-125-W UNF-160-W UNF-200-W UNF-250-W UNF-80-W UNFS-100-W UNFS-110-W UNFS-120-W UNFS-125-W UNFS-160-W UNFS-200-W UNFS-250-W UNFS-80-W UNFA-100-W UNFA-110-W UNFA-120-W UNFA-125-W UNFA-160-W UNFA-80-W
写真 UNF-H UNFS-H UNF-SH UNFS-SH UNF-H-W UNFS-H-W UNF-SH-W UNFS-SH-W UAP
品名 U取っ手 U取っ手 U取っ手 U取っ手 U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき アルミ取っ手
品番 UNF-H UNFS-H UNF-SH UNFS-SH UNF-H-W UNFS-H-W UNF-SH-W UNFS-SH-W UAP
特長 UNFより全高が高い UNFSより全高が高い SEMI規格 SEMI規格 UNFより全高が高い
座金が付属
UNFSより全高が高い
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
座金が付属
価格(税別) 320円~ 460円~ 420円~ 550円~ 540円~ 680円~ 640円~ 770円~ 1,180円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 CR BL CR BL CR BL CR BL ALBKRDSG
取りつけ寸法 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 55mm ~ 300mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UNF-100H-CR UNF-110H-CR UNF-120H-CR UNF-125H-CR UNF-160H-CR UNF-200H-CR UNF-250H-CR UNF-80H-CR UNFS-100H UNFS-110H UNFS-120H UNFS-125H UNFS-160H UNFS-200H UNFS-250H UNFS-80H UNF-100SH-CR UNF-110SH-CR UNF-120SH-CR UNF-125SH-CR UNF-160SH-CR UNF-200SH-CR UNF-250SH-CR UNF-80SH-CR UNFS-100SH UNFS-110SH UNFS-120SH UNFS-125SH UNFS-160SH UNFS-200SH UNFS-250SH UNFS-80SH UNF-100H-W UNF-110H-W UNF-120H-W UNF-125H-W UNF-160H-W UNF-200H-W UNF-250H-W UNF-80H-W UNFS-100H-W UNFS-110H-W UNFS-120H-W UNFS-125H-W UNFS-160H-W UNFS-200H-W UNFS-250H-W UNFS-80H-W UNF-100SH-W UNF-110SH-W UNF-120SH-W UNF-125SH-W UNF-160SH-W UNF-200SH-W UNF-250SH-W UNF-80SH-W UNFS-100SH-W UNFS-110SH-W UNFS-120SH-W UNFS-125SH-W UNFS-160SH-W UNFS-200SH-W UNFS-250SH-W UNFS-80SH-W UAP-10-100 UAP-10-120 UAP-10-180 UAP-10-200 UAP-10-235 UAP-10-88 UAP-12-125 UAP-12-160 UAP-12-200 UAP-12-250 UAP-16-160 UAP-16-200 UAP-16-250 UAP-16-300 UAP-8-100 UAP-8-120 UAP-8-128 UAP-8-55 UAP-8-64 UAP-8-88 UAP-8-96
写真 UMP USP USP-A4 USP-PE TGY TG UCF UTMS UTFS
品名 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手
品番 UMP USP USP-A4 USP-PE TGY TG UCF UTMS UTFS
特長 座金が付属 安定性にすぐれた形状 SUS316L
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
SUS303 SUS303 円形断面 中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
価格(税別) 1,090円~ 1,230円~ 2,520円~ 2,040円~ 720円~ 510円~ 3,010円~ 20,800円~ 15,100円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 ステンレス ステンレス
カラー表面処理 CR - - - - - BKBLSG - -
取りつけ寸法 32mm ~ 300mm 32mm ~ 300mm 88mm ~ 235mm 32mm ~ 300mm 80mm ~ 120mm 20mm ~ 120mm 200mm ~ 400mm 250mm ~ 400mm 250mm ~ 400mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UMP-10-100-CR UMP-10-120-CR UMP-10-180-CR UMP-10-200-CR UMP-10-235-CR UMP-10-88-CR UMP-12-125-CR UMP-12-160-CR UMP-12-200-CR UMP-12-250-CR UMP-16-160-CR UMP-16-200-CR UMP-16-250-CR UMP-16-300-CR UMP-6-32-CR UMP-6-45-CR UMP-6-55-CR UMP-6-64-CR UMP-6-88-CR UMP-8-100-CR UMP-8-120-CR UMP-8-128-CR UMP-8-55-CR UMP-8-64-CR UMP-8-88-CR UMP-8-96-CR USP-10-100 USP-10-120 USP-10-180 USP-10-200 USP-10-235 USP-10-88 USP-12-125 USP-12-160 USP-12-200 USP-12-250 USP-16-160 USP-16-200 USP-16-250 USP-16-300 USP-6-32 USP-6-45 USP-6-55 USP-6-64 USP-6-88 USP-8-100 USP-8-120 USP-8-128 USP-8-55 USP-8-64 USP-8-88 USP-8-96 USP-10-100-A4 USP-10-120-A4 USP-10-180-A4 USP-10-200-A4 USP-10-235-A4 USP-10-88-A4 USP-10-100-PE USP-10-120-PE USP-10-180-PE USP-10-200-PE USP-10-235-PE USP-10-88-PE USP-12-125-PE USP-12-160-PE USP-12-200-PE USP-12-250-PE USP-16-160-PE USP-16-200-PE USP-16-250-PE USP-16-300-PE USP-6-32-PE USP-6-45-PE USP-6-55-PE USP-6-64-PE USP-6-88-PE USP-8-100-PE USP-8-120-PE USP-8-128-PE USP-8-55-PE USP-8-64-PE USP-8-88-PE USP-8-96-PE TGY-108 TGY-110 TGY-128 TGY-130 TGY-86 TG-108 TG-110 TG-128 TG-130 TG-24 TG-46 TG-66 TG-86 UCF-20-200 UCF-20-250 UCF-20-300 UCF-20-350 UCF-28-250 UCF-28-300 UCF-28-350 UCF-28-400 UTMS-28-250 UTMS-28-300 UTMS-28-400 UTFS-28-250 UTFS-28-300 UTFS-28-400
写真 UYF UUF UGF UFF UFFS ULF ULFS ULC UHFA
品名 鋳鉄キャビネット取っ手 ウレタン取っ手 ゴム取っ手 フィンガーU取っ手 フィンガーU取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UYF UUF UGF UFF UFFS ULF ULFS ULC UHFA
特長 FCD400 衝撃吸収
断熱効果
EPDM製 指で操作 指で操作 前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
SUS304
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
オフセット
価格(税別) 2,040円~ 3,510円~ 400円~ 960円~ 1,190円~ 1,410円~ 7,050円~ 3,490円~ 1,550円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ,オフセット めねじ,オフセット 前面,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 鋳鉄 硬質ポリウレタン ゴム スティール ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BKKK BK BK CR - ALBKBLSG - ALBKBLSG ALBKRDSG
取りつけ寸法 100mm ~ 140mm 112mm ~ 160mm 40mm ~ 70mm 30mm ~ 40mm 30mm ~ 40mm 112mm ~ 160mm 112mm ~ 128mm 128mm ~ 160mm 55mm ~ 250mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UYF-100-BK UYF-100-KK UYF-112-BK UYF-112-KK UYF-125-BK UYF-125-KK UYF-140-BK UYF-140-KK UUF-25-112 UUF-25-128 UUF-25-160 UGF-50 UGF-63 UGF-80 UFF-10-40-CR UFF-8-30-CR UFFS-10-40 UFFS-8-30 ULF-20-112 ULF-20-128 ULF-26-128 ULF-26-160 ULFS-20-112 ULFS-20-128 ULC-26-128 ULC-26-160 UHFA-10-100 UHFA-10-120 UHFA-10-180 UHFA-10-200 UHFA-10-88 UHFA-12-125 UHFA-12-160 UHFA-12-200 UHFA-12-250 UHFA-8-100 UHFA-8-55 UHFA-8-64 UHFA-8-88 UHFA-8-96
写真 UHF UHFS UHFS-PE UHFS-A4 UDMS UDF UDFS UPF UPC
品名 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 プラ取っ手 プラキャビネット取っ手
品番 UHF UHFS UHFS-PE UHFS-A4 UDMS UDF UDFS UPF UPC
特長 オフセット オフセット 電解研磨
オフセット
SUS316L
オフセット
オフセット オフセット オフセット ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化
価格(税別) 1,510円~ 1,890円~ 2,460円~ 3,140円~ 17,600円~ 5,690円~ 11,900円~ 730円~ 640円~
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット おねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ 前面
取手部材質 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 ステンレス プラスティック プラスティック
カラー表面処理 CR - - - - BKBLSG - BKORRDSGWH BKORRDSGWH
取りつけ寸法 55mm ~ 250mm 55mm ~ 250mm 55mm ~ 250mm 88mm ~ 200mm 200mm ~ 300mm 200mm ~ 500mm 200mm ~ 300mm 93.5mm ~ 179mm 93.5mm ~ 179mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UHF-10-100-CR UHF-10-120-CR UHF-10-180-CR UHF-10-200-CR UHF-10-88-CR UHF-12-125-CR UHF-12-160-CR UHF-12-200-CR UHF-12-250-CR UHF-8-100-CR UHF-8-55-CR UHF-8-64-CR UHF-8-88-CR UHF-8-96-CR UHFS-10-100 UHFS-10-120 UHFS-10-180 UHFS-10-200 UHFS-10-88 UHFS-12-125 UHFS-12-160 UHFS-12-200 UHFS-12-250 UHFS-8-100 UHFS-8-55 UHFS-8-64 UHFS-8-88 UHFS-8-96 UHFS-10-100-PE UHFS-10-120-PE UHFS-10-180-PE UHFS-10-200-PE UHFS-10-88-PE UHFS-12-125-PE UHFS-12-160-PE UHFS-12-200-PE UHFS-12-250-PE UHFS-8-100-PE UHFS-8-55-PE UHFS-8-64-PE UHFS-8-88-PE UHFS-8-96-PE UHFS-10-100-A4 UHFS-10-120-A4 UHFS-10-180-A4 UHFS-10-200-A4 UHFS-10-88-A4 UDMS-20-200 UDMS-20-300 UDF-20-200 UDF-20-300 UDF-28-250 UDF-28-350 UDF-28-500 UDFS-20-200 UDFS-20-300 UPF-23-93.5 UPF-26-105 UPF-26-110 UPF-26-117 UPF-26-120 UPF-26-132 UPF-27-150 UPF-28-179 UPC-21-93.5 UPC-26-117 UPC-27-132 UPC-28-179
写真 UPC-PP UPC-PBT UBGF UBGFS-A4 UBGC UBGCS-A4 UBF UBC UIFS
品名 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手
品番 UPC-PP UPC-PBT UBGF UBGFS-A4 UBGC UBGCS-A4 UBF UBC UIFS
特長 ガラス繊維強化ポリプロピレン
耐薬品性
軽量
ガラス繊維強化PBT
耐熱性
UL規格:UL94V-0
握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 皿小ねじを使用 SCS13
価格(税別) 440円~ 720円~ 1,810円~ 8,320円~ 1,640円~ 7,330円~ 1,150円~ 1,420円~ 6,800円~
取りつけ方法 前面 前面 めねじ めねじ 前面 前面 めねじ 前面 めねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 - - BKBLSG - BKBLSG - BKBLSG BKBLSG -
取りつけ寸法 93.5mm ~ 179mm 93.5mm ~ 179mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 160mm 120mm ~ 160mm 120mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UPC-23-93.5-PP UPC-24.5-117-PP UPC-27-132-PP UPC-28-179-PP UPC-23-93.5-PBT UPC-24.5-117-PBT UPC-27-132-PBT UPC-28-179-PBT UBGF-120 UBGF-140 UBGFS-120-A4 UBGFS-140-A4 UBGC-120 UBGC-140 UBGCS-120-A4 UBGCS-140-A4 UBF-20-120 UBF-20-160 UBC-20-120 UBC-20-160 UIFS-22-120
写真 UIC UICS UUDF UKF-A UKC-B UKF-B B4 UBLF UBLC
品名 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 プラスティック取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 B4取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UIC UICS UUDF UKF-A UKC-B UKF-B B4 UBLF UBLC
特長 前面取りつけ SCS13 ユニバーサルデザイン 両持ちタイプ 片持ちタイプ
ボルト穴用キャップつき
片持ちタイプ モダンなスタイリング 握りやすい形状 皿小ねじを使用
価格(税別) 1,610円~ 5,250円~ 1,050円~ 3,330円~ 3,820円~ 3,520円~ 1,560円~ 6,140円~ 8,600円~
取りつけ方法 前面 前面 めねじ めねじ 前面 めねじ めねじ めねじ 前面
取手部材質 アルミニウム合金 ステンレス プラスティック アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BKBLSG - BKBLORSGYW BKSG BKSG BKSG ALBK ALBK ALBK
取りつけ寸法 120mm ~ 180mm 120mm 100mm ~ 180mm 128mm - - - 250mm ~ 800mm 250mm ~ 800mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UIC-22-120 UIC-22-120-SG UIC-27-180 UIC-27-180-SG UICS-22-120 UUDF-26-100 UUDF-26-112 UUDF-26-128 UUDF-26-160 UUDF-26-180 UKF-25-162-BK-A UKF-25-162-SG-A UKC-25-162-BK-B UKC-25-162-SG-B UKF-25-162-BK-B UKF-25-162-SG-B B4-50-103 B4-50-203 B4-50-303 B4-50-403 UBLF-28-250 UBLF-28-300 UBLF-28-400 UBLF-36-300 UBLF-36-400 UBLF-36-500 UBLF-36-600 UBLF-36-800 UBLC-28-250 UBLC-28-300 UBLC-28-400 UBLC-36-300 UBLC-36-400 UBLC-36-500 UBLC-36-600 UBLC-36-800
写真 UARH UAH UAHS UARF UARFS UARC UARCS TA TCY
品名 アルミアーチ取っ手 アーチ取っ手 アーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 プラ取っ手 ジンク取っ手
品番 UARH UAH UAHS UARF UARFS UARC UARCS TA TCY
特長 アーチ形状 アーチ形状 SUS304
アーチ
アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 フェノール樹脂製 亜鉛ダイカスト製
価格(税別) 11,500円~ 990円~ 1,320円~ 2,200円~ 11,400円~ 2,970円~ 12,400円~ 610円~ 830円~
取りつけ方法 おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面 めねじ おねじ
取手部材質 アルミニウム合金 スティール ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス プラスティック 亜鉛ダイカスト
カラー表面処理 BKSG BKSG - ALBKBLSG - ALBKBLSG - BK CR
取りつけ寸法 350mm ~ 450mm 64mm ~ 192mm 64mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 85mm ~ 125mm 102mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UARH-26-350 UARH-26-450 UAH-128 UAH-160 UAH-192 UAH-64 UAH-96 UAHS-128 UAHS-160 UAHS-192 UAHS-64 UAHS-96 UARF-20-160 UARF-20-192 UARF-26-160 UARF-26-192 UARFS-20-160 UARFS-20-192 UARC-20-160 UARC-20-192 UARC-26-160 UARC-26-192 UARCS-20-160 UARCS-20-192 TA-112 TA-148 TCY-122
写真 TC URAFS URACS URH URHS URTH-A URTH-B URTHS-A URTHS-B
品名 ジンク取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手
品番 TC URAFS URACS URH URHS URTH-A URTH-B URTHS-A URTHS-B
特長 亜鉛ダイカスト製 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ 取っ手本体を完全収納 取っ手本体を完全収納 取っ手本体を完全収納 取っ手本体を完全収納
価格(税別) 620円~ 4,630円~ 4,630円~ 5,190円~ 8,430円~ 7,090円~ 8,210円~ 8,190円~ 9,000円~
取りつけ方法 めねじ めねじ 前面 おねじ おねじ 前面 前面 前面 前面
取手部材質 亜鉛ダイカスト ステンレス ステンレス スティール ステンレス スティール スティール ステンレス ステンレス
カラー表面処理 CR BKGS BKGS CR - BKSG BKSG BKSG BKSG
取りつけ寸法 87mm ~ 102mm 60mm 60mm 100mm ~ 180mm 100mm ~ 180mm 134mm ~ 154mm 134mm ~ 154mm 134mm ~ 154mm 134mm ~ 154mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 TC-104 TC-122 URAFS-120-1 URAFS-120-2 URAFS-120-3 URAFS-120-4 URACS-120-1 URACS-120-2 URACS-120-3 URACS-120-4 URH-100 URH-120 URH-180 URHS-100 URHS-120 URHS-180 URTH-100-A URTH-120-A URTH-100-B URTH-120-B URTHS-100-A URTHS-120-A URTHS-100-B URTHS-120-B
写真 URPH-CR URPHS P9-M4X P9-M4N UTAC UTAM UTACS UTAMS ULE-A
品名 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 ポケット取っ手 ポケット取っ手 ポケット取っ手 ポケット取っ手 ポケット取っ手
品番 URPH-CR URPHS P9-M4X P9-M4N UTAC UTAM UTACS UTAMS ULE-A
特長 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ - - - - 取りつけ寸法が調整可能
価格(税別) 4,750円~ 5,000円~ 1,700円~ 1,460円~ 2,400円~ 3,090円~ 4,310円~ 5,190円~ 1,410円~
取りつけ方法 前面 前面 おねじ めねじ はめこみ おねじ,はめこみ はめこみ おねじ,はめこみ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト ステンレス ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 CR - - - BKSG BKSG EPGS EPGS ALBK
取りつけ寸法 100mm ~ 180mm 100mm ~ 180mm 64mm ~ 128mm 64mm ~ 128mm 100mm ~ 128mm 100mm ~ 128mm - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 URPH-100-CR URPH-120-CR URPH-180-CR URPHS-100 URPHS-120 URPHS-180 P9-064-40-M4X P9-096-40-M4X P9-128-40-M4X P9-064-40-M4N P9-096-40-M4N P9-128-40-M4N UTAC-127-1 UTAC-127-2 UTAC-155-1 UTAC-155-2 UTAM-127-1 UTAM-127-2 UTAM-155-1 UTAM-155-2 UTACS-155-1 UTACS-155-2 UTAMS-155-1 UTAMS-155-2 UTAMS-155-3 ULE-110-A ULE-130-A ULE-150-A ULE-200-A ULE-250-A ULE-300-A ULE-400-A ULE-500-A
写真 ULE-B ULH P1 P2 UHT
品名 ポケット取っ手 アルミ取っ手 ポケット取っ手 ポケット取っ手 パイプ
品番 ULE-B ULH P1 P2 UHT
特長 取りつけ寸法が調整可能 力がかかりやすい形状 はめ込みタイプ はめ込みタイプ パイプ長さ1mm指定可能
価格(税別) 1,660円~ 1,280円~ 1,710円~ 640円~ 950円~
取りつけ方法 めねじ めねじ はめこみ はめこみ -
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 プラスティック プラスティック アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBK ALBKBL BK BK ALBK
取りつけ寸法 - 90mm ~ 120mm 114.3mm 87.5mm ~ 132mm -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ULE-110-B ULE-130-B ULE-150-B ULE-200-B ULE-250-B ULE-300-B ULE-400-B ULE-500-B ULH-110 ULH-125 ULH-140 P1-30-101-11 P1-30-103-11 P1-30-105-11 P1-30-107-11 P2-41 P2-42 P2-43 P2-44 P2-51 P2-52 P2-53 P2-54 UHT-20-174 UHT-20-194 UHT-20-244 UHT-20-294 UHT-20-344 UHT-20-394 UHT-28-192 UHT-28-242 UHT-28-292 UHT-28-342 UHT-28-392 UHT-28-492 UHT-28-592 UHT-28-992 UHT-30-189 UHT-30-289 UHT-30-339 UHT-30-389 UHT-30-489 UHT-30-589 UHT-30-989

関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAF USBF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ブラケット ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,100円~ 360円~ 140円~ 90円~ 270円~ 400円~ 580円~ 3,610円~ 3,510円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAF-28-BK USAF-28-SG USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。