寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | H | h | L | Lf | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAF-35-300-AL | 35 | 300 | 75 | 50 | 325 | 15 | M10 | 722 | 1000 | AL | ○ | M10×16 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-35-300-BK | 35 | 300 | 75 | 50 | 325 | 15 | M10 | 722 | 1000 | BK | ○ | M10×16 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-35-300-BL | 35 | 300 | 75 | 50 | 325 | 15 | M10 | 722 | 1000 | BL | ○ | M10×16 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-35-300-RD | 35 | 300 | 75 | 50 | 325 | 15 | M10 | 722 | 1000 | RD | ○ | M10×16 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-35-300-SG | 35 | 300 | 75 | 50 | 325 | 15 | M10 | 722 | 1000 | SG | ○ | M10×16 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UAF-AL | UAF-BL | UAF-BK/UAF-SG/UAF-RD | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 取りつけ寸法は、100mm~500mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の太さは、20mm・26mm・35mmの3種類があります。
- 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
| RD | 静電塗装(つや消しレッド) |
- UAF-20-120 UAF-20-180 UAF-20-235は、19インチラックに適した寸法です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×12 | 280 |
| M10×16 | 340 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






