• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Cabinet Pull

UICS

形状図

UICSステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
22.5
L1
すべて
120

単位 : mm

品番 C Lc R H h A L L1 Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UICS-22-120 11 6.5 6.4 43 35 22.5 147 120 13 230 1000 M6×16 5,250 5,775 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UICS
本体 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • ねじ径:M6の六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事