• 取っ手

UUDF

プラスティック取っ手

Plastic Pull

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

UUDFプラスティック取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
26
L1
すべて
100
112
128
160
180
本体
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UUDF-26-100-BK M6 15 57 30 26 117 100 51 500 BK M6×16 900 CAD カート -
UUDF-26-100-BL M6 15 57 30 26 117 100 51 500 BL M6×16 900 CAD カート -
UUDF-26-100-OR M6 15 57 30 26 117 100 51 500 OR M6×16 900 CAD カート -
UUDF-26-100-SG M6 15 57 30 26 117 100 51 500 SG M6×16 900 CAD カート -
UUDF-26-100-YW M6 15 57 30 26 117 100 51 500 YW M6×16 900 CAD カート -
UUDF-26-112-BK M6 15 57 30 26 129 112 53 500 BK M6×16 920 CAD カート -
UUDF-26-112-BL M6 15 57 30 26 129 112 53 500 BL M6×16 920 CAD カート -
UUDF-26-112-OR M6 15 57 30 26 129 112 53 500 OR M6×16 920 CAD カート -
UUDF-26-112-SG M6 15 57 30 26 129 112 53 500 SG M6×16 920 CAD カート -
UUDF-26-112-YW M6 15 57 30 26 129 112 53 500 YW M6×16 920 CAD カート -
UUDF-26-128-BK M6 15 57 30 26 145 128 56 500 BK M6×16 960 CAD カート -
UUDF-26-128-BL M6 15 57 30 26 145 128 56 500 BL M6×16 960 CAD カート -
UUDF-26-128-OR M6 15 57 30 26 145 128 56 500 OR M6×16 960 CAD カート -
UUDF-26-128-SG M6 15 57 30 26 145 128 56 500 SG M6×16 960 CAD カート -
UUDF-26-128-YW M6 15 57 30 26 145 128 56 500 YW M6×16 960 CAD カート -
UUDF-26-160-BK M6 15 57 30 26 177 160 62 500 BK M6×16 1,170 CAD カート -
UUDF-26-160-BL M6 15 57 30 26 177 160 62 500 BL M6×16 1,170 CAD カート -
UUDF-26-160-OR M6 15 57 30 26 177 160 62 500 OR M6×16 1,170 CAD カート -
UUDF-26-160-SG M6 15 57 30 26 177 160 62 500 SG M6×16 1,170 CAD カート -
UUDF-26-160-YW M6 15 57 30 26 177 160 62 500 YW M6×16 1,170 CAD カート -
UUDF-26-180-BK M6 15 57 30 26 197 180 66 500 BK M6×16 1,240 CAD カート -
UUDF-26-180-BL M6 15 57 30 26 197 180 66 500 BL M6×16 1,240 CAD カート -
UUDF-26-180-OR M6 15 57 30 26 197 180 66 500 OR M6×16 1,240 CAD カート -
UUDF-26-180-SG M6 15 57 30 26 197 180 66 500 SG M6×16 1,240 CAD カート -
UUDF-26-180-YW M6 15 57 30 26 197 180 66 500 YW M6×16 1,240 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UUDF
取っ手上部 ナイロン6(各色)
取っ手下部 ナイロン6(ダークグレー)
ねじ部 S45C
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。握りやすく、力がかかりやすい形状です。⇒UDEX®シリーズ
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号
BK
SG シルバーグレー
BL ブルー
OR オレンジ
YW イエロー
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M6 200

*1: プラスティック取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。