寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | H2 | H | A | A1 | B | L | P | F | h | R | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKC-25-162-BK-B | 13.3 | 28 | 57 | 25 | 28 | 40 | 162 | 20 | 10 | 38 | 8.3 | 217 | 1000 | BK | M8×20 | 3,270 | CAD | カート | - |
UKC-25-162-SG-B | 13.3 | 28 | 57 | 25 | 28 | 40 | 162 | 20 | 10 | 38 | 8.3 | 217 | 1000 | SG | M8×20 | 3,270 | CAD | カート | - |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UKC-B | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
ボルト穴用キャップ | ポリアセタール(各色) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 前面取りつけタイプの片持ち取っ手。
- 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
- 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
- カラーバリエーションは2色。品番記号により選択できます。
記号 | 色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M8 | 240 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。