• 取っ手

UICS

ステンレス取っ手

Stainless Steel Cabinet Pull

形状図

UICSステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
22.5
L1
すべて
120

単位 : mm

品番 C Lc R H h A L L1 Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
UICS-22-120 11 6.5 6.4 43 35 22.5 147 120 13 230 1000 M6×16 4,500 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UICS
本体 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • ねじ径:M6の六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M6 200

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。