• 取っ手

ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン

Stainless Steel Pull - Hygienic Design

USP-A4-HD

形状図

USP-A4-HDステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
12
16
20
L1
すべて
125
160
200
250
300
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 M Lf min. H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用シールリング SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USP-12-125-A4-HD M5 12 51 39 12 12.8 137.8 125 168 1000 FSRN-12-8-2-HD - 9,990 10,989 CAD カート 実働15日目出荷
USP-12-160-A4-HD M5 12 51 39 12 12.8 172.8 160 199 1000 FSRN-12-8-2-HD - 11,000 12,100 CAD カート 在庫品
USP-12-200-A4-HD M5 12 51 39 12 12.8 212.8 200 240 1000 FSRN-12-8-2-HD - 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
USP-16-160-A4-HD M6 12 59 43 16 16.8 176.8 160 366 1000 FSRN-16-12-2-HD ○ 12,800 14,080 CAD カート 在庫品
USP-16-200-A4-HD M6 12 59 43 16 16.8 216.8 200 430 1000 FSRN-16-12-2-HD ○ 13,600 14,960 CAD カート 実働5日目出荷
USP-16-250-A4-HD M6 12 59 43 16 16.8 266.8 250 520 1000 FSRN-16-12-2-HD ○ 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
USP-20-200-A4-HD M8 15 85 65 20 20.8 220.8 200 700 1000 FSRN-20-16-2-HD ○ 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
USP-20-250-A4-HD M8 15 85 65 20 20.8 270.8 250 830 1000 FSRN-20-16-2-HD ○ 24,700 27,170 CAD カート 実働15日目出荷
USP-20-300-A4-HD M8 15 85 65 20 20.8 320.8 300 950 1000 FSRN-20-16-2-HD ○ 28,400 31,240 CAD カート 実働15日目出荷
USP-12-125-A4-HP-HD M5 12 51 39 12 12.8 137.8 125 168 1000 FSRN-12-8-2-HD - 9,990 10,989 CAD カート 実働5日目出荷
USP-12-160-A4-HP-HD M5 12 51 39 12 12.8 172.8 160 199 1000 FSRN-12-8-2-HD - 11,000 12,100 CAD カート 在庫品
USP-12-200-A4-HP-HD M5 12 51 39 12 12.8 212.8 200 240 1000 FSRN-12-8-2-HD - 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
USP-16-160-A4-HP-HD M6 12 59 43 16 16.8 176.8 160 366 1000 FSRN-16-12-2-HD ○ 12,800 14,080 CAD カート 実働5日目出荷
USP-16-200-A4-HP-HD M6 12 59 43 16 16.8 216.8 200 430 1000 FSRN-16-12-2-HD ○ 13,600 14,960 CAD カート 実働5日目出荷
USP-16-250-A4-HP-HD M6 12 59 43 16 16.8 266.8 250 520 1000 FSRN-16-12-2-HD ○ 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
USP-20-200-A4-HP-HD M8 15 85 65 20 20.8 220.8 200 700 1000 FSRN-20-16-2-HD ○ 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
USP-20-250-A4-HP-HD M8 15 85 65 20 20.8 270.8 250 830 1000 FSRN-20-16-2-HD ○ 26,200 28,820 CAD カート 実働15日目出荷
USP-20-300-A4-HP-HD M8 15 85 65 20 20.8 320.8 300 950 1000 FSRN-20-16-2-HD ○ 30,000 33,000 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

USP-A4-HD USP-A4-HP-HD
本体 SUS316L
ショットブラスト
SUS316L
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • USP-A4-HP-HDはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃
  • 商品記号により、表面処理が選択できます。
    USP-A4-HD----ショットブラスト
    USP-A4-HP-HD----研磨

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

USP-A4-HDステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります