• 取っ手

プラキャビネット取っ手

Plastic Cabinet Pull

UPC-PP

形状図

UPC-PPプラキャビネット取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
23
24.5
27
28
L1
すべて
93.5
117
132
179

単位 : mm

品番 C Lc R H h A L L1 Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPC-23-93.5-PP 10.2 7 6.5 36 29 23 113 93.5 13 24 500 M6×16 440 484 CAD カート 在庫品
UPC-24.5-117-PP 13 9 8.5 41 34 24.5 139 117 15 32 500 M8×16 440 484 CAD カート 在庫品
UPC-27-132-PP 13 9 8.5 45 37 27 156 132 16 46 500 M8×16 640 704 CAD カート 在庫品
UPC-28-179-PP 13 9 8.5 50 42 28 204 179 17 61 500 M8×20 750 825 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UPC-PP
本体 ガラス繊維強化ポリプロピレン
(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7
使用可能温度 -20℃~110℃

特長

  • 前面から取りつけるプラスティック取っ手。
  • 軽量です。
  • 耐薬品性にすぐれています。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
    UPC-23-93.5-PP----ねじ径:M6
    UPC-24.5-117-PP----ねじ径:M8
    UPC-27-132-PP----ねじ径:M8
    UPC-28-179-PP----ねじ径:M8
    *六角穴付きボルトは付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220
M8×16 280
M8×20 280

*1: プラキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事