• 取っ手

LY-16

座金

Washer for use with Pull

LY-16の形状図

LY座金寸法図

単位 : mm

品番 D A R H s 付属ナットサイズ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LY-16 16 10.3 6.3 3 1.5 M6 6.5 250 275 CAD カート 在庫品

LY-16の材質・仕上げ

LY
座金本体 SUS303
バレル研磨
ナット SUSXM7
平座金 SUS304
スプリングワッシャ SUS304

LY-16の特長

  • 取っ手と組み合わせて使用する座金。取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
  • 座金適用取っ手
    UNFUNFSUNFA(UNFUNF-HUNF-SHUNFSUNFS-HUNFS-SHUNFA)
    TGYTG(TGYTG)
    UGF(UGF)
  • LYにはナット・平座金・スプリングワッシャが付属しています。座金本体のみを購入される場合は、品番の末尾に-Nをつけてください。
    LY----ナット・平座金・スプリングワッシャつき
    LY-N----座金本体のみ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

LYにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります