• 取っ手

UARFS-20-192

ステンレスアーチ取っ手

Stainless Steel Arch Pull

UARFS-20-192の形状図

UARFSステンレスアーチ取っ手 寸法図

単位 : mm

品番 A L1 H h L Lf min. M 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UARFS-20-192 20 192 50 37 221 8 M6 1000 356 M6×10 16,800 18,480 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

UARFS-20-192の材質・仕上げ

UARFS
本体 SUS304相当
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

UARFS-20-192の特長

  • 美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。めねじタイプ。
  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • 本体断面は握りやすい楕円形状です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×10 220

*1: ステンレスアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれておりません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります