寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L1 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 表面処理 |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBF-20-120-BK | M5 | 10 | 41 | 28 | 20 | 120 | 142 | 90 | 1000 | BK | M5×12 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
UBF-20-120-BL | M5 | 10 | 41 | 28 | 20 | 120 | 142 | 90 | 1000 | BL | M5×12 | 980 | CAD | カート | 在庫品 |
UBF-20-120-SG | M5 | 10 | 41 | 28 | 20 | 120 | 142 | 90 | 1000 | SG | M5×12 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
UBF-20-160-BK | M5 | 10 | 45 | 32 | 20 | 160 | 182 | 113 | 1000 | BK | M5×12 | 1,390 | CAD | カート | 在庫品 |
UBF-20-160-BL | M5 | 10 | 45 | 32 | 20 | 160 | 182 | 113 | 1000 | BL | M5×12 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
UBF-20-160-SG | M5 | 10 | 45 | 32 | 20 | 160 | 182 | 113 | 1000 | SG | M5×12 | 1,390 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UBF-BL | UBF-BK | UBF-SG | |
---|---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装 (つや消し黒) |
アルミニウム合金 静電塗装 (つや消しシルバー) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 握りやすい形状の取っ手。
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BL | バレル研磨 |
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M5 | 200 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。