• 取っ手

UPIF-L-SG

プラ取っ手 - LEDつき

Plastic Pull with LED illumination

UPIF-L-SGの形状図

UPIF-L 寸法図

品番 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
カバーの色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPIF-L-SG 500 322 SG 11,000 12,100 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UPIF-L-SGの材質・仕上げ

UPIF-L
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
アルミニウム合金
カバー アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
LED照光部 アクリル樹脂
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
ケーブル PVC

UPIF-L-SGの特長

  • LEDつきのプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。
  • LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。
  • LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。

UPIF-L

ご利用のパソコン、モニター環境によって、画像の色味が異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。

  • 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。
末尾記号 カバーの色
BK アルマイト処理(黒)
BL アルマイト処理(ブルー*1)
SG アルマイト処理(シルバー)

*1: カラーアルマイトのため色のばらつきが発生することがあります。


仕様

LED*1 発光色 赤・緑・青
動作電圧 DC24V±10%
消費電流 各色20mA
(最大60mA)
ケーブル 種類 固定用ケーブル
外径 6.1mm±0.2mm
線心数 7C
導体サイズ 0.3mm2
長さ 2m
曲げ半径 37mm以上
ケーブル端仕様 バラ線
使用環境 温度 -10℃~50℃(凍結がないこと)
湿度 45%RH~85%RH(結露がないこと)

*1: 参考寿命は約40,000時間です。(25℃環境、1色点灯で使用した場合)


接続

UPIF-Lプラ取っ手 - LEDつき


取りつけ穴

ケーブルの損傷を防ぐため、取りつけ穴にはバリがないようにしてください。
温度・湿度により取りつけ寸法に誤差が生じる場合があります。

UPIF-L


使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UPIF-Lにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります