寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lm | W | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDMS-20-200 | M8 | 20 | 115 | 68 | 48 | 20 | 220 | 200 | 1112 | 1000 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
UDMS-20-300 | M8 | 20 | 115 | 68 | 48 | 20 | 320 | 300 | 1360 | 1000 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UDMS | |
---|---|
本体 | SUS304 ショットブラスト |
マウンティングスタッド | SUS303 |
グラブスクリュー | SUS304 |
特長
- 円形断面のステンレス取っ手。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
- 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。