• 取っ手

UHT-20-294

パイプ

Pipe

  • 1mm指定

形状図

UHTパイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L4
すべて
294
A
すべて
20
適用タッピンねじ
サイズ
すべて
M5
本体
カラー
すべて
AL
BK

単位 : mm

品番 L4 A A2 b 質量
(g)
適用タッピンねじ
サイズ
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UHT-20-294-AL 294 20 17 4.5 99 M5 AL 1,130 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-294-BK 294 20 17 4.5 99 M5 BK 1,130 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UHT-AL UHT-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • 取っ手の用途に適したアルミニウム製パイプ。
  • パイプ端面をねじで固定できる形状になっており、通常のパイプでは取りつけできない箇所にも取りつけることができます。
  • タッピンねじ等で簡単に固定できます。
  • アルミプロファイルになっているため、パイプをどの位置で切ってもねじ用の下穴があります。
  • 1mm単位でパイプの全長L4を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
    末尾記号AL----アルマイト処理(シルバー)
    末尾記号BK----静電塗装(つや消し黒)

1mm指定サービス価格

単位 : 円

1mm指定品番 指定範囲L4*1(mm)
175-189 190-192 193-200 201-250 251-300 301-350 351-450 451-550 551-950
UHT-20-***-AL 1,600 1,600 1,600 1,660 1,790 2,050
UHT-20-***-BK 1,600 1,600 1,600 1,660 1,790 2,050
UHT-28-***-AL 1,710 1,870 2,010 2,200 2,690 3,130 4,940
UHT-28-***-BK 1,710 1,930 2,010 2,200 2,780 3,140 5,060
UHT-30-***-AL 2,130 2,130 2,130 2,300 2,580 2,930 3,450 6,070
UHT-30-***-BK 2,130 2,130 2,130 2,300 2,580 2,930 3,450 6,070

*1: 1mm指定のL4は、±0.5またはL4の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L4以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。


関連商品

ブラケットUSAFUSBFと組み合わせて取っ手にできます。
USAFUSBF

UHTパイプ

パイプ用キャップUCAでパイプ端面を美しく装飾できます。
UCA

UHTパイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事