• 取っ手

ステンレスチューブラ取っ手

Stainless Steel Tubular Pull

UZAFS-NI

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
250
300
400
500
600
A
すべて
28

単位 : mm

品番 M Lf H h A1 D L L1 A L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UZAFS-28-200-NI M8 15 66 36 32 25 214 200 28 186 500 1000 M8×16 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
UZAFS-28-250-NI M8 15 66 36 32 25 264 250 28 236 565 1000 M8×16 17,500 19,250 CAD カート 実働10日目出荷
UZAFS-28-300-NI M8 15 66 36 32 25 314 300 28 286 630 1000 M8×16 17,900 19,690 CAD カート 実働10日目出荷
UZAFS-28-400-NI M8 15 66 36 32 25 414 400 28 386 760 1000 M8×16 18,600 20,460 CAD カート 実働10日目出荷
UZAFS-28-500-NI M8 15 66 36 32 25 514 500 28 486 890 1000 M8×16 19,200 21,120 CAD カート 実働10日目出荷
UZAFS-28-600-NI M8 15 66 36 32 25 614 600 28 586 1020 1000 M8×16 20,000 22,000 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UZAFS-NIステンレスチューブラ取っ手寸法図

材質・仕上げ

UZAFS-NI
パイプ SUS304
ブラケット SCS13
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス取っ手。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M8 240

*1: ステンレスチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

UZAFS-NIと同形状でアルミニウム製のUZAFがあります。
UZAF

UZAFS-NIステンレスチューブラ取っ手

UZAFと同形状で前面取りつけタイプのUZACがあります。
UZAC

UZAFS-NIステンレスチューブラ取っ手